Sight glass saddle, SGS, 1 1/8 in
014-1556
Type designation: Tube fitting, Used for product: SGP 24 RX; SGRN; SGRI; SGP 24 RI; SGP 24 RN; SGR
014-1556
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 10 pc |
| Anv. til prod. note | Tube fitting |
| Anvendes til produkt | SGP 24 RISGP 24 RNSGP 24 RXSGRSGRISGRN |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Indeholder batterier | No |
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 754 psig |
| Maks. driftstryk [bar] | 52.0 bar |
| Material Description | SGS 1 1/8in Sight Glass Saddle M/10x6 |
| Pakkeformat | Multi pack |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Produktgruppe | Sight glass accessories |
| Produktnavn | Sight glass saddle |
| Produkttype | SGS |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rørstørrelse [in] | 1 1/8 in |
| SCIP-dossier nr. | fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513 |
| SCIP-dossier produktnavn | SG & SGP without indicator |
| Skrueglastilslutning | M24 x 1 |
| Tilslutningsstørrelse [tommer] | 1 1/8 in |
| Typebetegnelse | Tube fitting |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.091 Kilogram |
| Nettovægt | 0.079 Kilogram |
| Volume | 86.112 Cubic centimeter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255009429 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |