Skueglas-saddel, SGS
014-1074
Typebetegnelse: Tube fitting, Anvendes til produkt: SGP 20 RN; SGR; SGRH
014-1074
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 80 stk. |
| Anv. til prod. note | Rørforskruning |
| Anvendes til produkt | SGP 20 RNSGRSGRH |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 754 psig |
| Maks. driftstryk [bar] | 52.0 bar |
| Material Description | Industrial pack 80 pcs |
| Pakkeformat | Industripakke |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Sight glass accessories |
| Produktnavn | Skueglas-saddel |
| Produkttype | SGS |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rørstørrelse [in] | 1 3/8 in |
| SCIP-dossier nr. | fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513 |
| SCIP-dossier produktnavn | SG & SGP without indicator |
| Skrueglastilslutning | M20 x 1.5 |
| Tilslutningsstørrelse [tommer] | 1 3/8 in |
| Typebetegnelse | Tube fitting |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.055 Kilogram |
| Nettovægt | 0.054 Kilogram |
| Volume | 0.078 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428096737 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |