SGH 10s, Skueglas, Lodde, ODF, Lodde, ODF
014-1092
Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 25
Anbefalet udskiftning: 014L0182
014-1092
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Afgangsstørrelse [in] | 3/8 in |
| Afgangstilslutning | Lodde, ODF |
| Antal pr. pakkeformat | 25 stk. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftsklar | Nej |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Fugtindikator | H-indikator |
| Grøn: maks. fugt kon@25°C | R410A: 25 ppm |
| Grøn: maks. fugt kon@43°C | R410A: 60 ppm |
| Gul: min. fugt kon@25°C | R410A: 165 ppm |
| Gul: min. fugt kon@43°C | R410A: 500 ppm |
| Husets materiale | Messing |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| Kølemidler | R410A |
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 667 psig |
| Maks. driftstryk [bar] | 46.0 bar |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | SGN 10S ODF 35 BAR 80 C INCH |
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Skueglas |
| Produktnavn | Skueglas |
| Produkttilbehør | Nej |
| Produkttype | SGH 10s |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| SCIP-dossier nr. | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
| SCIP-dossier produktnavn | SG & SGP with indicator |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 175 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -58 °F |
| Tilgangsstørrelse [in] | 3/8 in |
| Tilslutningsmateriale | Kobber |
| Tilslutningstype, tilgang | Lodde, ODF |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.115 Kilogram |
| Nettovægt | 0.089 Kilogram |
| Volume | 0.143 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428288866 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |