Danfoss logo
Sight glass, SGP 6s I_014L0125, 014L0201

SGP 6s N, Skueglas, Lodde, ODF, Lodde, ODM

014L0201

Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangstilslutning: Lodde, ODM, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 25

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Afgangsstørrelse [in]1/4 in
AfgangstilslutningLodde, ODM
Antal pr. pakkeformat25 stk.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarNej
EN13463-3 antændelseskildevurderingJa
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
FugtindikatorN-indikator
GodkendelseC UL US LISTEDEAC
Godkendelses filnavnRef. væskestandsindikator 76H4
Grøn: maks. fugt kon@25°CR1234ze(E): 26 ppmR1270: 16 ppmR134a: 30 ppmR22: 30 ppmR32: 64 ppmR404A: 20 ppmR407A: 29 ppmR407C: 30 ppmR407F: 30 ppmR410A: 66 ppmR448A: 28 ppmR449A: 29 ppmR450A: 23 ppmR452A: 20 ppmR454B: 29 ppmR507A: 15 ppmR513A: 22 ppm
Grøn: maks. fugt kon@43°CR1234ze(E): 28 ppmR1270: 29 ppmR134a: 45 ppmR22: 50 ppmR32: 116 ppmR404A: 25 ppmR407A: 48 ppmR407C: 60 ppmR407F: 60 ppmR410A: 135 ppmR448A: 70 ppmR449A: 53 ppmR450A: 46 ppmR452A: 30 ppmR454B: 58 ppmR507A: 30 ppmR513A: 22 ppm
Gul: min. fugt kon@25°CR1234ze(E): 132 ppmR1270: 62 ppmR134a: 100 ppmR22: 120 ppmR32: 289 ppmR404A: 70 ppmR407A: 115 ppmR407C: 140 ppmR407F: 168 ppmR410A: 266 ppmR448A: 110 ppmR449A: 105 ppmR450A: 148 ppmR452A: 79 ppmR454B: 161 ppmR507A: 60 ppmR513A: 75 ppm
Gul: min. fugt kon@43°CR1234ze(E): 165 ppmR1270: 115 ppmR134a: 170 ppmR22: 200 ppmR32: 459 ppmR404A: 100 ppmR407A: 192 ppmR407C: 225 ppmR407F: 240 ppmR410A: 540 ppmR448A: 227 ppmR449A: 200 ppmR450A: 245 ppmR452A: 143 ppmR454B: 250 ppmR507A: 110 ppmR513A: 123 ppm
Husets materialeMessing
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
KølemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR744
Kompatibilitet med smøremidlerOliefrie applikationer
Maks. Arbejdstryk [psig]754 psig
Maks. driftstryk [bar]52.0 bar
Egenskab
Værdi
Material DescriptionSGP 6s N Sight Glass M/25x4
Oliefrie kølemidlerR1234ze(E)R134aR513AR515B
PakkeformatMultipak
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeSkueglas
ProduktnavnSkueglas
ProdukttilbehørNej
ProdukttypeSGP 6s N
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
SCIP-dossier nr.967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
SCIP-dossier produktnavnSG & SGP with indicator
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]175 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-58 °F
Tilgangsstørrelse [in]1/4 in
TilslutningsmaterialeKobber
Tilslutningstype, tilgangLodde, ODF
UL godkendelse filnavnRef. væskestandsindikator 76H4
UL-godkendte kølemidlerR1233zd(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515BR744
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.104 Kilogram
Nettovægt0.089 Kilogram
Volume0.143 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428838764
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm