Danfoss logo
Sight glass, SGP 6 I_014L0007, 014L0161

SGP 6 N, Skueglas, FLARE, 6 mm, FLARE, 6 mm

014L0161

Tilslutningstype, tilgang: FLARE, Tilgangsstørrelse [mm]: 6, Afgangstilslutning: FLARE, Afgangsstørrelse [mm]: 6, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 25

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Afgangsstørrelse [in]1/4 in
Afgangsstørrelse [mm]6.00 mm
AfgangstilslutningFlare
Anden RoHS-dokumentationSaudi Arabia RoHS
Antal pr. pakkeformat25 stk.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarNej
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
FugtindikatorN-indikator
GodkendelseC UL US LISTEDEAC
Godkendelses filnavnRef. væskestandsindikator 76H4
Grøn: maks. fugt kon@25°CR134a: 30 ppmR22: 30 ppmR404A: 20 ppmR407A: 29 ppmR407C: 30 ppmR407F: 30 ppmR410A: 66 ppmR448A: 28 ppmR449A: 29 ppmR450A: 23 ppmR452A: 20 ppmR507A: 15 ppmR513A: 22 ppm
Grøn: maks. fugt kon@43°CR134a: 45 ppmR22: 50 ppmR404A: 25 ppmR407A: 48 ppmR407C: 60 ppmR407F: 60 ppmR410A: 135 ppmR448A: 70 ppmR449A: 53 ppmR450A: 46 ppmR452A: 30 ppmR507A: 30 ppmR513A: 22 ppm
Gul: min. fugt kon@25°CR134a: 100 ppmR22: 120 ppmR404A: 70 ppmR407A: 115 ppmR407C: 140 ppmR407F: 168 ppmR410A: 266 ppmR448A: 110 ppmR449A: 105 ppmR450A: 148 ppmR452A: 79 ppmR507A: 60 ppmR513A: 75 ppm
Gul: min. fugt kon@43°CR134a: 170 ppmR22: 200 ppmR404A: 100 ppmR407A: 192 ppmR407C: 225 ppmR407F: 240 ppmR410A: 540 ppmR448A: 227 ppmR449A: 200 ppmR450A: 245 ppmR452A: 143 ppmR507A: 110 ppmR513A: 123 ppm
Husets materialeMessing
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
KølemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR744
Kompatibilitet med smøremidlerOliefrie applikationer
Maks. Arbejdstryk [psig]754 psig
Maks. driftstryk [bar]52.0 bar
Material DescriptionSGP 6 N Sight Glass M/25X4
Egenskab
Værdi
Oliefrie kølemidlerR1234ze(E)R134aR513AR515B
PakkeformatMultipak
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeSkueglas
ProduktnavnSkueglas
Produkttilbehørgenerisk tilbehør
ProdukttypeSGP 6 N
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
SCIP-dossier nr.967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
SCIP-dossier produktnavnSG & SGP with indicator
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]175 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-58 °F
Tilgang indv./udv.Ekstern
Tilgangsstørrelse [in]1/4 in
Tilgangsstørrelse [mm]6.00 mm
TilslutningsmaterialeMessing
Tilslutningstype, tilgangFlare
Udgang indv./udv.Ekstern
UL godkendelse filnavnRef. væskestandsindikator 76H4
UL-godkendte kølemidlerR1233zd(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515BR744
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.108 Kilogram
Nettovægt0.093 Kilogram
Volume0.143 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428818834
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm