SGP 6s N, Skueglas, Lodde, ODF, Lodde, ODF
014L0148
Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, Pakkeformat: Industripakke, Antal pr. pakkeformat: 82
014L0148
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Afgangsstørrelse [in] | 1/4 in |
| Afgangstilslutning | Lodde, ODF |
| Antal pr. pakkeformat | 82 stk. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftsklar | Nej |
| EN13463-3 antændelseskildevurdering | Ja |
| EPD tilgængelig | Yes |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Fugtindikator | N-indikator |
| Godkendelse | C UL US LISTEDEAC |
| Godkendelses filnavn | Ref. væskestandsindikator 76H4 |
| Grøn: maks. fugt kon@25°C | R1234ze(E): 26 ppmR1270: 16 ppmR134a: 30 ppmR22: 30 ppmR32: 64 ppmR404A: 20 ppmR407A: 29 ppmR407C: 30 ppmR407F: 30 ppmR410A: 66 ppmR448A: 28 ppmR449A: 29 ppmR450A: 23 ppmR452A: 20 ppmR454B: 29 ppmR507A: 15 ppmR513A: 22 ppm |
| Grøn: maks. fugt kon@43°C | R1234ze(E): 28 ppmR1270: 29 ppmR134a: 45 ppmR22: 50 ppmR32: 116 ppmR404A: 25 ppmR407A: 48 ppmR407C: 60 ppmR407F: 60 ppmR410A: 135 ppmR448A: 70 ppmR449A: 53 ppmR450A: 46 ppmR452A: 30 ppmR454B: 58 ppmR507A: 30 ppmR513A: 22 ppm |
| Gul: min. fugt kon@25°C | R1234ze(E): 132 ppmR1270: 62 ppmR134a: 100 ppmR22: 120 ppmR32: 289 ppmR404A: 70 ppmR407A: 115 ppmR407C: 140 ppmR407F: 168 ppmR410A: 266 ppmR448A: 110 ppmR449A: 105 ppmR450A: 148 ppmR452A: 79 ppmR454B: 161 ppmR507A: 60 ppmR513A: 75 ppm |
| Gul: min. fugt kon@43°C | R1234ze(E): 165 ppmR1270: 115 ppmR134a: 170 ppmR22: 200 ppmR32: 459 ppmR404A: 100 ppmR407A: 192 ppmR407C: 225 ppmR407F: 240 ppmR410A: 540 ppmR448A: 227 ppmR449A: 200 ppmR450A: 245 ppmR452A: 143 ppmR454B: 250 ppmR507A: 110 ppmR513A: 123 ppm |
| Husets materiale | Messing |
| Identisk produkt | 014L0181 |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| Kølemidler | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR744 |
| Kompatibilitet med smøremidler | Oliefrie applikationer |
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 754 psig |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Maks. driftstryk [bar] | 52.0 bar |
| Material Description | SGP 6s N Sight Glass I/82 |
| Oliefrie kølemidler | R1234ze(E)R134aR513AR515B |
| Pakkeformat | Industripakke |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Skueglas |
| Produktnavn | Skueglas |
| Produkttilbehør | Nej |
| Produkttype | SGP 6s N |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| SCIP-dossier nr. | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
| SCIP-dossier produktnavn | SG & SGP with indicator |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 175 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -58 °F |
| Tilgangsstørrelse [in] | 1/4 in |
| Tilslutningsmateriale | Kobber |
| Tilslutningstype, tilgang | Lodde, ODF |
| UL godkendelse filnavn | Ref. væskestandsindikator 76H4 |
| UL-godkendte kølemidler | R1233zd(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515BR744 |
| UL-klassificeret | Yes |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.112 Kilogram |
| Nettovægt | 0.089 Kilogram |
| Volume | 0.147 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428838757 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |