Danfoss logo
SGP 10 X

SGP 10 X, Skueglas, FLARE, 10 mm, FLARE, 10 mm

014L0080

Tilslutningstype, tilgang: FLARE, Tilgangsstørrelse [mm]: 10, Afgangstilslutning: FLARE, Afgangsstørrelse [mm]: 10, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 25

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Afgangsstørrelse [in]3/8 in
Afgangsstørrelse [mm]10.00 mm
AfgangstilslutningFlare
Antal pr. pakkeformat25 stk.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarNej
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
FugtindikatorIngen indikator
GodkendelseC UL US LISTEDEAC
Godkendelses filnavnRef. væskestandsindikator 76H4
Husets materialeMessing
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
KølemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR744
Kompatibilitet med smøremidlerOliefrie applikationer
Maks. Arbejdstryk [psig]754 psig
Maks. driftstryk [bar]52.0 bar
Material DescriptionSGP 10 X Sight Glass M/25x4
Oliefrie kølemidlerR1234ze(E)R134aR513AR515B
PakkeformatMultipak
Egenskab
Værdi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeSkueglas
ProduktnavnSkueglas
Produkttilbehørgenerisk tilbehør
ProdukttypeSGP 10 X
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
SCIP-dossier produktnavnSG & SGP without indicator
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]175 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-58 °F
Tilgang indv./udv.Ekstern
Tilgangsstørrelse [in]3/8 in
Tilgangsstørrelse [mm]10.00 mm
TilslutningsmaterialeMessing
Tilslutningstype, tilgangFlare
Udgang indv./udv.Ekstern
UL godkendelse filnavnRef. væskestandsindikator 76H4
UL-godkendte kølemidlerR1233zd(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515BR744
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.178 Kilogram
Nettovægt0.167 Kilogram
Volume0.139 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428818827
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm