SGP 6s I, Skueglas, Lodde, ODF, Lodde, ODF
014L0034
Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 25
014L0034
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Afgangsstørrelse [in] | 1/4 in |
| Afgangstilslutning | Lodde, ODF |
| Antal pr. pakkeformat | 25 stk. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftsklar | Nej |
| EN13463-3 antændelseskildevurdering | Ja |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Fugtindikator | I-indikator |
| Godkendelse | C UL US LISTEDEAC |
| Godkendelses filnavn | Ref. væskestandsindikator 76H4 |
| Grøn: maks. fugt kon@25°C | R22: 150 ppmR290: 25 ppmR600: 10 ppmR600a: 11 ppm |
| Grøn: maks. fugt kon@43°C | R22: 250 ppmR290: 50 ppmR600: 28 ppmR600a: 30 ppm |
| Gul: min. fugt kon@25°C | R22: 300 ppmR290: 50 ppmR600: 20 ppmR600a: 22 ppm |
| Gul: min. fugt kon@43°C | R22: 500 ppmR290: 100 ppmR600: 55 ppmR600a: 60 ppm |
| Husets materiale | Messing |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| Kølemidler | R22R290R600R600a |
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 754 psig |
| Maks. driftstryk [bar] | 52.0 bar |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | SGP 6s I Sight Glass M/25x4 |
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Skueglas |
| Produktnavn | Skueglas |
| Produkttilbehør | Nej |
| Produkttype | SGP 6s I |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| SCIP-dossier nr. | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
| SCIP-dossier produktnavn | SG & SGP with indicator |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 175 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -58 °F |
| Tilgangsstørrelse [in] | 1/4 in |
| Tilslutningsmateriale | Kobber |
| Tilslutningstype, tilgang | Lodde, ODF |
| UL godkendelse filnavn | Ref. væskestandsindikator 76H4 |
| UL-godkendte kølemidler | R22 |
| UL-klassificeret | Yes |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.104 Kilogram |
| Nettovægt | 0.089 Kilogram |
| Volume | 0.143 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428838740 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |