Danfoss logo
Sight glass, SGI 10s_014-0126, 014-0155, 014-0202

SGN 10s, Skueglas, Lodde, ODF, Lodde, ODM

014-0202

Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangstilslutning: Lodde, ODM, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 25
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: SG / SGP

Anbefalet udskiftning: 014L0202

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Afgangsstørrelse [in]3/8 in
AfgangstilslutningLodde, ODM
Antal pr. pakkeformat25 stk.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarNej
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
FugtindikatorN-indikator
Grøn: maks. fugt kon@25°CR134a: 30 ppmR22: 30 ppmR404A: 20 ppmR407A: 29 ppmR407C: 30 ppmR407F: 30 ppmR448A: 28 ppmR449A: 29 ppmR450A: 23 ppmR452A: 20 ppmR507A: 15 ppmR513A: 22 ppm
Grøn: maks. fugt kon@43°CR134a: 45 ppmR22: 50 ppmR404A: 25 ppmR407A: 48 ppmR407C: 60 ppmR407F: 60 ppmR448A: 70 ppmR449A: 53 ppmR450A: 46 ppmR452A: 30 ppmR507A: 30 ppmR513A: 22 ppm
Gul: min. fugt kon@25°CR134a: 100 ppmR22: 120 ppmR404A: 70 ppmR407A: 115 ppmR407C: 140 ppmR407F: 168 ppmR448A: 110 ppmR449A: 105 ppmR450A: 148 ppmR452A: 79 ppmR507A: 60 ppmR513A: 75 ppm
Gul: min. fugt kon@43°CR134a: 170 ppmR22: 200 ppmR404A: 100 ppmR407A: 192 ppmR407C: 225 ppmR407F: 240 ppmR448A: 227 ppmR449A: 200 ppmR450A: 245 ppmR452A: 143 ppmR507A: 110 ppmR513A: 123 ppm
Husets materialeMessing
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
KølemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Kompatibilitet med smøremidlerOliefrie applikationer
Maks. Arbejdstryk [psig]500 psig
Egenskab
Værdi
Maks. driftstryk [bar]35.0 bar
Material DescriptionSGN 10S ODF-ODM 35 BAR 80 C INCH
Oliefrie kølemidlerR134aR513A
PakkeformatMultipak
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeSkueglas
ProduktnavnSkueglas
ProdukttilbehørNej
ProdukttypeSGN 10s
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
SCIP-dossier nr.323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297
Temperaturområde [°C] [Maks.]80 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]175 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-58 °F
Tilgangsstørrelse [in]3/8 in
TilslutningsmaterialeKobber
Tilslutningstype, tilgangLodde, ODF

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.104 Kilogram
Nettovægt0.089 Kilogram
Volume0.143 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702422106876
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm