Skueglas, LLE
1100C-R
Husets materiale: Stål, Indbygningslængde [in]: 2
1100C-R
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 1 stk. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Husets materiale | Stål |
| Indbygningslængde [in] | 2.000 in |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Lens | Reflex |
| Material Description | Level Eye |
| Pakkeformat | Enkeltpakke |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Regionally specified kits |
| Produktnavn | Skueglas |
| Produkttype | LLE |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Tilslutningstype | Square end |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.9 Kilogram |
| Nettovægt | 0.9 Kilogram |
| Volume | 0.275 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428368308 |
| Proposition 65 | No significant risk |