Danfoss logo
MBT 5550, EN 175301, G1/2

Temperatur transmitter, MBT 5550, 150 mm, G

097U7153

Temperaturområde [°C]: -50 - 200, Elektr. tilslutn. størrelse: Pg 9, Beskyt. rør mat.: AISI 316 TI

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat13 stk.
Beskyt. rør mat.AISI 316 TI
Beskyttelsesrør, diameter [in]0.315 in
Beskyttelsesrør, diameter [mm]8.0 mm
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektr. tilslutn. std.EN 175301-803-A
Elektr. tilslutn. størrelsePg 9
Elektrisk tilslutningAngular connector
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Følerelement [stk.]1 stk.
Følerelementmodstand [Ohm]1000 Ohm
FølerelementstandardISO 60751
FølerelementtoleranceKlasse B
FølerelementtypePt
FølerindsatsUdskiftelig
GodkendelseCE
Indb.typeFast
Indbygningslængde [in]5.900 in
Indbygningslængde [mm]150 mm
Indeholder batterierNo
Kapsling (IP)IP65
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Måleområde [°C] [Maks.]200 °C
Måleområde [°C] [Min.]0 °C
Måleområde [°F] [Maks.]392 °F
Måleområde [°F] [Min.]32 °F
Material DescriptionSensor MBT 5550-0000-0150-11-120
Omgiv. temp. max.85 °C
Egenskab
Værdi
Omgiv. temp. max.185 °F
PakkeformatMultipak
Proces tilslutn. han/hanHan
Proces tilslutn. std.ISO 228-1-A
Proces tilslutn. typeG
Procestilslutning materialeRustfrit stål
Procestilslutning størrelse3/4
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeFølere
ProduktnavnTemperatur transmitter
ProdukttypeMBT 5550
REACH-kandidatlistens stofferNo
StandardtilslutningISO 228
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.00 V
Temperaturområde [°C] [Maks.]200 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]392 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-58 °F
TilslutningsmaterialeRustfrit stål
TilslutningstypeG
Transm. typeIntegreret
Transmitterindstilllingsområde [°C] [Maks.]200 °C
Transmitterindstilllingsområde [°C] [Min.]0 °C
Transmitterindstilllingsområde [°F] [Maks.]392 °F
Transmitterindstilllingsområde [°F] [Min]32 °F
TypebetegnelseMBT 5550-0000-0150-11-120
Udgangssignal [mA] [Maks.]20 mA
Udgangssignal [mA] [Min.]4 mA

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.356 Kilogram
Nettovægt0.306 Kilogram
Volume0.495 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702424616885
Proposition 65No significant risk