Danfoss logo
080Z2837, 080Z2839, 080Z2840, 080Z2841, 080Z2842

Gasdetektorer, DGS

080Z2840

Sensor 1 type: Halvleder, Kølemiddelområde [ppm] sensor1: 0 - 2000

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Alarmgrænser – høj [ppm] føler1500 ppm
Alarmgrænser – lav [ppm] føler1500 ppm
Antal pr. pakkeformat1 stk.
Dele inkl.KabelbøsningKalibreringscert.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Effektforbrug [A]0.25 A
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Forsyningsspænding [V] AC [maks.]27 V
Forsyningsspænding [V] AC [min.]21 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Kølemiddelområde [ppm] sensor1 [Maks.]2000 ppm
Kølemiddelområde [ppm] sensor1 [Min.]0 ppm
KølemidlerR134aR407AR407FR417AR422AR422DR427AR438AR449AR450A
Material DescriptionGas Sensor - DGS-SC HFC gr.2 + LED&Buzz
Egenskab
Værdi
PakkeformatEnkeltpakke
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeFølere
ProduktnavnGasdetektorer
ProdukttypeDGS
REACH-kandidatlistens stofferNo
Relativ fugtighed (RF) [%] [Maks.]90 % RH
Relativ fugtighed (RF) [%] [Min.]15 % RH
respons forsinkelse [s]0 s
Sensor 1 typeHalvleder
Supply voltage [V] DC [max]29.00 V
Supply voltage [V] DC [min]19.00 V
Temperaturområde [°C] [Maks.]60 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-35 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]140 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-31 °F
UdstyrBuzzer & lys

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.392 Kilogram
Nettovægt0.26 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume1.286 Liter
EAN/UPC5715162983256