Gasdetektorer, DGS
080Z2837
Sensor 1 type: Infrarød, Kølemiddelområde [ppm] sensor1: 0 - 20000
080Z2837
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Alarmgrænser – høj [ppm] føler1 | 5000 ppm |
| Alarmgrænser – lav [ppm] føler1 | 5000 ppm |
| Antal pr. pakkeformat | 1 stk. |
| Dele inkl. | KabelbøsningKalibreringscert. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 25 |
| Effektforbrug [A] | 0.25 A |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Forsyningsspænding [V] AC [maks.] | 27 V |
| Forsyningsspænding [V] AC [min.] | 21 V |
| Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Kølemiddelområde [ppm] sensor1 [Maks.] | 20000 ppm |
| Kølemiddelområde [ppm] sensor1 [Min.] | 0 ppm |
| Kølemidler | R744 |
| Material Description | Gas Sensor - DGS-IR CO2 + LED&Buzz |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Pakkeformat | Enkeltpakke |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgruppe | Følere |
| Produktnavn | Gasdetektorer |
| Produkttype | DGS |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Relativ fugtighed (RF) [%] [Maks.] | 90 % RH |
| Relativ fugtighed (RF) [%] [Min.] | 15 % RH |
| respons forsinkelse [s] | 0 s |
| Sensor 1 type | Infrarød |
| Supply voltage [V] DC [max] | 29.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 19.00 V |
| Temperaturområde [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Temperaturområde [°C] [Min.] | -35 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 122 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -31 °F |
| Udstyr | Buzzer & lys |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 373 Gram |
| Nettovægt | 260 Gram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 1.248 Liter |
| EAN/UPC | 5715162983140 |