Danfoss logo
080Z2830, 080Z2833, 080Z2834, 080Z2835, 080Z2836

Gasdetektorer, DGS

080Z2836

Sensor 1 type: Pellistor, Kølemiddelområde [ppm] sensor1: 0 - 5000

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Alarmgrænser – høj [ppm] føler1800 ppm
Alarmgrænser – lav [ppm] føler1800 ppm
Antal pr. pakkeformat1 stk.
Dele inkl.KabelbøsningKalibreringscert.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Effektforbrug [A]0.25 A
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Forsyningsspænding [V] AC [maks.]27 V
Forsyningsspænding [V] AC [min.]21 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Kølemiddelområde [ppm] sensor1 [Maks.]5000 ppm
Kølemiddelområde [ppm] sensor1 [Min.]0 ppm
KølemidlerR290
Material DescriptionGas Sensor - DGS-PE Propane
Egenskab
Værdi
PakkeformatEnkeltpakke
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeFølere
ProduktnavnGasdetektorer
ProdukttypeDGS
REACH-kandidatlistens stofferNo
Relativ fugtighed (RF) [%] [Maks.]90 % RH
Relativ fugtighed (RF) [%] [Min.]15 % RH
respons forsinkelse [s]0 s
Sensor 1 typePellistor
Supply voltage [V] DC [max]29.00 V
Supply voltage [V] DC [min]19.00 V
Temperaturområde [°C] [Maks.]60 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-30 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]140 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-22 °F

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt380 Gram
Nettovægt263 Gram
Egenskab
Værdi
Volume1.276 Liter
EAN/UPC5715162982891