Gasdetektorer, DGS
080Z2835
Sensor 1 type: Halvleder, Kølemiddelområde [ppm] sensor1: 0 - 2000
080Z2835
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Alarmgrænser – høj [ppm] føler1 | 500 ppm |
| Alarmgrænser – lav [ppm] føler1 | 500 ppm |
| Antal pr. pakkeformat | 1 stk. |
| Dele inkl. | KabelbøsningKalibreringscert. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Effektforbrug [A] | 0.25 A |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Forsyningsspænding [V] AC [maks.] | 27 V |
| Forsyningsspænding [V] AC [min.] | 21 V |
| Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
| Godkendelse | CEETL |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Kølemiddelområde [ppm] sensor1 [Maks.] | 2000 ppm |
| Kølemiddelområde [ppm] sensor1 [Min.] | 0 ppm |
| Kølemidler | R125R143aR32R404AR407CR410AR448AR452B |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | Gas Sensor - DGS-SC HFC gr.3 |
| Pakkeformat | Enkeltpakke |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgruppe | Følere |
| Produktnavn | Gasdetektorer |
| Produkttype | DGS |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Relativ fugtighed (RF) [%] [Maks.] | 90 % RH |
| Relativ fugtighed (RF) [%] [Min.] | 15 % RH |
| respons forsinkelse [s] | 0 s |
| Sensor 1 type | Halvleder |
| Supply voltage [V] DC [max] | 29.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 19.00 V |
| Temperature range [°C] [max] | 60 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -35 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 140 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -31 °F |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.362 Kilogram |
| Nettovægt | 0.263 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 1.23 Liter |
| EAN/UPC | 5715162982877 |