Danfoss logo
080Z2832

Gasdetektorer, DGS

080Z2832

Sensor 1 type: Infrarød, Kølemiddelområde [ppm] sensor1: 0 - 20000

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Alarmgrænser – høj [ppm] føler15000 ppm
Alarmgrænser – lav [ppm] føler15000 ppm
Antal pr. pakkeformat1 stk.
Dele inkl.KabelbøsningKalibreringscert.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Effektforbrug [A]0.25 A
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Forsyningsspænding [V] AC [maks.]27 V
Forsyningsspænding [V] AC [min.]21 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
GasdetekteringsfølerversionR744
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Kølemiddelområde [ppm] sensor1 [Maks.]20000 ppm
Kølemiddelområde [ppm] sensor1 [Min.]0 ppm
KølemidlerR744
Egenskab
Værdi
Material DescriptionGas Sensor - DGS-IR 2 * CO2 - 5m
PakkeformatEnkeltpakke
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeFølere
ProduktnavnGasdetektorer
ProdukttypeDGS
REACH-kandidatlistens stofferNo
Relativ fugtighed (RF) [%] [Maks.]90 % RH
Relativ fugtighed (RF) [%] [Min.]15 % RH
respons forsinkelse [s]0 s
Sensor 1 typeInfrarød
Supply voltage [V] DC [max]29.00 V
Supply voltage [V] DC [min]19.00 V
Temperaturområde [°C] [Maks.]50 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-35 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]122 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-31 °F

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt940 Gram
Nettovægt905 Gram
Egenskab
Værdi
Volume3.825 Liter
EAN/UPC5715162982815