Danfoss logo
Pressure transmitter, M12 x 1, 7-16/20 UNF female

Pressure transmitter, DST P310, -1 bar - 59 bar, -14.5 psi - 855.5 psi

076G4011

Pressure reference: Sealed gauge, Output signal: Ratio metric, Electrical connection: M12 x 1, Pressure connection type: UNF, Pressure connection size: 7/16-20, Specification key: DST P310-9536-E3BF08-0 I/28

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
- forsyningPin 4
+ forsyningPin 1
+ udgangPin 3
Antal pr. pakkeformat28 pc
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EgensikkerNo
Elektr. tilslutn. han/hunMale
Elektr. tilslutn. std.IEC 61076-2-101
Elektr. tilslutn. størrelse4 pin
Elektrisk tilslutningM12 x 1
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Fejlsignalniveau2.00
GodkendelseC UL US UL RecognizedCE
GodkendelsesstandardE31024
Højt clip-niveau99.00
Identisk produkt076G1038
Indeholder batterierNo
Kapsling (IP)IP67
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.]40 °C
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.]-30 °C
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Maks.]176 °F
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Min.]32 °F
Lavt clip-niveau4.00
Material DescriptionSensor DST P310-9536-E3BF08-0 I/28
Medietemperaturområde [°C] [Maks.]125 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.]257 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
MembranNo
Nøjagtighed, Max. ±FS1.00 %
Egenskab
Værdi
Nøjagtighed, typ. ±FS0.5 %
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]85 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]185 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-40 °F
Overtryk, maks. [bar]360.0 bar
PakkeformatIndustrial pack
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeSensors
ProduktnavnPressure transmitter
ProdukttypeDST P310
Ratiometrisk V-forsyning [%] [Maks.]90.0 %
Ratiometrisk V-forsyning [%] [Min.]10.0 %
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Responstid, maks. [ms]2 ms
SCIP-dossier nr.cad3914f-8db1-488c-b0ad-3a20ac1ebb41
SCIP-dossier produktnavnDST P300
Specif. nøgleDST P310-9536-E3BF08-0 I/28
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
Tryk han/hunFemale
Trykenhed ref.Sealed gauge
Trykområde [bar] [Maks.]59.00 bar
Trykområde [bar] [Min.]-1.00 bar
Trykområde [psi] [Maks.]855.50 psi
Trykområde [psi] [Min.]-14.50 psi
Tryktilslutn. noteFlare 1/4 in w/ valvedepressor
Tryktilslutn. std.ISO 8434-1
Tryktilslutn. str.7/16-20
Tryktilslutn. typeUNF
Tryktilslutning HEX [mm]17.0 mm
Udgang sign.Ratio metric
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.116 Kilogram
Nettovægt0.106 Kilogram
Volume0.251 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715255016762
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm