Pressure transmitter, DST P310, -1 bar - 159 bar, -14.5 psi - 2305.5 psi
076G4010
Pressure reference: Sealed gauge, Output signal: Ratio metric, Electrical connection: M12 x 1, Pressure connection type: UNF, Pressure connection size: 7/16-20, Specification key: DST P310-9736-E3BF08-0 I/28
076G4010
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| - forsyning | Pin 4 |
| + forsyning | Pin 1 |
| + udgang | Pin 3 |
| Antal pr. pakkeformat | 28 pc |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Egensikker | No |
| Elektr. tilslutn. han/hun | Male |
| Elektr. tilslutn. std. | IEC 61076-2-101 |
| Elektr. tilslutn. størrelse | 4 pin |
| Elektrisk tilslutning | M12 x 1 |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Fejlsignalniveau | 2.00 |
| Godkendelse | C UL US UL RecognizedCE |
| Godkendelsesstandard | E31024 |
| Højt clip-niveau | 99.00 |
| Identisk produkt | 076G1037 |
| Indeholder batterier | No |
| Kapsling (IP) | IP67 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.] | 80 °C |
| Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.] | 0 °C |
| Kompenseret temperaturinterval [°F] [Maks.] | 176 °F |
| Kompenseret temperaturinterval [°F] [Min.] | 32 °F |
| Lavt clip-niveau | 4.00 |
| Material Description | Sensor DST P310-9736-E3BF08-0 I/28 |
| Medietemperaturområde [°C] [Maks.] | 125 °C |
| Medietemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
| Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 257 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Membran | No |
| Nøjagtighed, Max. ±FS | 1.00 % |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Nøjagtighed, typ. ±FS | 0.5 % |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 85 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 185 °F |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -40 °F |
| Overtryk, maks. [bar] | 960.0 bar |
| Pakkeformat | Industrial pack |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgruppe | Sensors |
| Produktnavn | Pressure transmitter |
| Produkttype | DST P310 |
| Ratiometrisk V-forsyning [%] [Maks.] | 90.0 % |
| Ratiometrisk V-forsyning [%] [Min.] | 10.0 % |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Responstid, maks. [ms] | 2 ms |
| SCIP-dossier nr. | cad3914f-8db1-488c-b0ad-3a20ac1ebb41 |
| SCIP-dossier produktnavn | DST P300 |
| Specif. nøgle | DST P310-9736-E3BF08-0 I/28 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 5.50 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 4.50 V |
| Tryk han/hun | Female |
| Trykenhed ref. | Sealed gauge |
| Trykområde [bar] [Maks.] | 159.00 bar |
| Trykområde [bar] [Min.] | -1.00 bar |
| Trykområde [psi] [Maks.] | 2305.50 psi |
| Trykområde [psi] [Min.] | -14.50 psi |
| Tryktilslutn. note | Flare 1/4 in w/ valvedepressor |
| Tryktilslutn. std. | ISO 8434-1 |
| Tryktilslutn. str. | 7/16-20 |
| Tryktilslutn. type | UNF |
| Tryktilslutning HEX [mm] | 17.0 mm |
| Udgang sign. | Ratio metric |
| UL-klassificeret | Yes |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.112 Kilogram |
| Nettovægt | 0.106 Kilogram |
| Volume | 0.251 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255016724 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |