Danfoss logo
Cooling pressure sensors family photo

Tryktransmitter, DST P110, 0 bar - 18 bar, 0 psi - 261 psi

075X0028

Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: UNF, Tryktilslutn. str.: 7/16-20, Specif. nøgle: DST P110-C531-A5BF08-0

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
- FællesStift 3
+ forsyningStift 1
Antal pr. pakkeformat60 stk.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektr. tilslutn. std.IEC 60947-5-2(1997)
Elektr. tilslutn. størrelse4 pin
Elektrisk tilslutningM12 x 1
Farve på elektrisk tilslutningBlack
GodkendelseC UL US UL RecognizedCE
Højt clip-niveau20.50
Husmateriale304L
Identisk produkt075G1338
Kapsling (IP)IP67
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.]100 °C
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.]-40 °C
Lavt clip-niveau3.80
Material DescriptionSensor DST P110 mA 0 - 18 bar SG
Medietemperaturområde [°C] [Maks.]100 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]85 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-40 °C
Overtryk, maks. [bar]72.0 bar
Overtryk, maks. [psi]1044 psi
PakkeformatIndustripakke
Egenskab
Værdi
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeFølere
ProduktnavnTryktransmitter
ProdukttypeDST P110
PulsationsdæmperNo
Responstid, maks. [ms]2 ms
Specif. nøgleDST P110-C531-A5BF08-0
Supply voltage [V] DC [max]28.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
TEB inde i CTR ±FS [%]2.00 % RH
Tryk han/hunHun
Trykenhed ref.Sealed gauge
Trykområde [bar] [Maks.]18.00 bar
Trykområde [bar] [Min.]0.00 bar
Trykområde [psi] [Maks.]261.00 psi
Trykområde [psi] [Min.]0.00 psi
Tryktilslutn. std.SAE J513 45° flare
Tryktilslutn. str.7/16-20
Tryktilslutn. typeUNF
Tryktilslutning HEX [mm]27.0 mm
Udgang sign.Current
Udgangssignal [mA] [Maks.]20 mA
Udgangssignal [mA] [Min.]4 mA
Væskeberørt materiale304L/316L

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.071 Kilogram
Nettovægt0.058 Kilogram
Volume0.086 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715255286240
Proposition 65No significant risk