Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P110, Round Packard, high, female flare, Upwards

Tryktransmitter, DST P110, 0 bar - 12 bar, 0 psi - 174 psi

075G4284

Tryktilslutn. type: UNF, Tryktilslutn. str.: 7/16-20, Specif. nøgle: DST P110-DP21-C2BF08-0

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
- FællesStift A
+ forsyningStift B
+ udgangStift C
Antal pr. pakkeformat60 stk.
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektr. tilslutn. std.150.2 SERIES
Elektr. tilslutn. størrelse3 pin
Elektrisk tilslutningRound Packard Metri-Pack
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Farve på elektrisk tilslutningblack
GodkendelseC UL US UL RecognizedCE
Højt clip-niveau20.50
Husmateriale304L
Identisk produkt075G1362
Indeholder batterierNo
Kapsling (IP)IP69K
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.]100 °C
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.]-40 °C
Lavt clip-niveau3.80
Material DescriptionSensor DST P110-DP21-C2BF08-0
Medietemperaturområde [°C] [Maks.]100 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]85 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-40 °C
Overtryk, maks. [bar]48.0 bar
Egenskab
Værdi
Overtryk, maks. [psi]696 psi
PakkeformatIndustripakke
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeFølere
ProduktnavnTryktransmitter
ProdukttypeDST P110
PulsationsdæmperNo
REACH-kandidatlistens stofferNo
Responstid, maks. [ms]2 ms
Specif. nøgleDST P110-DP21-C2BF08-0
Supply voltage [V] DC [max]28.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
TEB inde i CTR ±FS [%]3.00 % RH
Tryk han/hunHun
Trykenhed ref.Absolute
Trykområde [bar] [Maks.]12.00 bar
Trykområde [bar] [Min.]0.00 bar
Trykområde [psi] [Maks.]174.00 psi
Trykområde [psi] [Min.]0.00 psi
Tryktilslutn. std.SAE J513 45° flare
Tryktilslutn. str.7/16-20
Tryktilslutn. typeUNF
Tryktilslutning HEX [mm]27.0 mm
Udgang sign.Current
Udgangssignal [mA] [Maks.]20 mA
Udgangssignal [mA] [Min.]4 mA
UL-klassificeretYes
Væskeberørt materiale304L/316L

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.074 Kilogram
Nettovægt0.062 Kilogram
Volume0.086 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715255204404
Proposition 65No significant risk