Tryktransmitter, DST P110, 0 bar - 33 bar, 0 psi - 478.62 psi
075G4260
Tryktilslutn. type: Lodning, ODm, Tryktilslutn. str.: Lodderør, Specif. nøgle: DST P110-BT26-C2EB07-0
075G4260
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| - Fælles | Stift A |
| + forsyning | Stift B |
| + udgang | Stift C |
| Antal pr. pakkeformat | 55 stk. |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektr. tilslutn. std. | 150.2 SERIES |
| Elektr. tilslutn. størrelse | 3 pin |
| Elektrisk tilslutning | Round Packard Metri-Pack |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Farve på elektrisk tilslutning | black |
| Fejlsignalniveau | 0.00 |
| Godkendelse | C UL US UL RecognizedCE |
| Højt clip-niveau | 92.00 |
| Husmateriale | 304L |
| Identisk produkt | 075G1328 |
| Indeholder batterier | No |
| Kapsling (IP) | IP69K |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.] | 135 °C |
| Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.] | -40 °C |
| Lavt clip-niveau | 8.00 |
| Material Description | Sensor DST P110 Ratio 0 - 33 bar Abs |
| Medietemperaturområde [°C] [Maks.] | 135 °C |
| Medietemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 125 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Overtryk, maks. [bar] | 132.0 bar |
| Overtryk, maks. [psi] | 1914 psi |
| Pakkeformat | Industripakke |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgruppe | Følere |
| Produktnavn | Tryktransmitter |
| Produkttype | DST P110 |
| Pulsationsdæmper | No |
| Ratiometrisk V-forsyning [%] [Maks.] | 90.0 % RH |
| Ratiometrisk V-forsyning [%] [Min.] | 10.0 % RH |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Responstid, maks. [ms] | 2 ms |
| Specif. nøgle | DST P110-BT26-C2EB07-0 |
| Supply voltage [V] DC | 5.00 V |
| TEB inde i CTR ±FS [%] | 3.00 % RH |
| Tryk han/hun | Han |
| Trykenhed ref. | Absolute |
| Trykområde [bar] [Maks.] | 33.00 bar |
| Trykområde [bar] [Min.] | 0.00 bar |
| Trykområde [psi] [Maks.] | 478.62 psi |
| Trykområde [psi] [Min.] | 0.00 psi |
| Tryktilslutn. std. | Til lodderør |
| Tryktilslutn. str. | Lodderør |
| Tryktilslutn. type | Lodning, ODm |
| Tryktilslutning HEX [mm] | 27.0 mm |
| Udgang sign. | Ratio metric |
| UL-klassificeret | Yes |
| Væskeberørt materiale | 304L/316L |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.069 Kilogram |
| Nettovægt | 0.059 Kilogram |
| Volume | 0.086 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255100621 |
| Proposition 65 | No significant risk |