Pressure transmitter, DST P110, -1 bar - 40 bar, -14.5 psi - 580 psi
075G4242
Pressure reference: Sealed gauge, Output signal: Current, Electrical connection: Round Packard Metri-Pack, Pressure connection type: UNF, Pressure connection size: 7/16-20, Specification key: DST P110-D431-C2BF08-0
075G4242
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| - Fælles | Pin A |
| + forsyning | Pin B |
| Antal pr. pakkeformat | 60 pc |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektr. tilslutn. std. | 150.2 SERIES |
| Elektr. tilslutn. størrelse | 3 pin |
| Elektrisk tilslutning | Round Packard Metri-Pack |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Farve på elektrisk tilslutning | black |
| Fejlsignalniveau | 21.50 |
| Godkendelse | C UL US UL RecognizedCE |
| Højt clip-niveau | 20.50 |
| Husmateriale | 304L |
| Identisk produkt | 075G1304 |
| Indeholder batterier | No |
| Kapsling (IP) | IP69K |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.] | 100 °C |
| Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.] | -40 °C |
| Lavt clip-niveau | 3.80 |
| Material Description | Sensor DST P110 mA -1 - 40 bar SG |
| Medietemperaturområde [°C] [Maks.] | 100 °C |
| Medietemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
| Omfattet af WEEE | Yes |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 85 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
| Overtryk, maks. [bar] | 155.0 bar |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Overtryk, maks. [psi] | 2248 psi |
| Pakkeformat | Industrial pack |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgruppe | Sensors |
| Produktnavn | Pressure transmitter |
| Produkttype | DST P110 |
| Pulsationsdæmper | No |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Responstid, maks. [ms] | 2 ms |
| Specif. nøgle | DST P110-D431-C2BF08-0 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 28.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 8.00 V |
| TEB inde i CTR ±FS [%] | 3.00 % |
| Tryk han/hun | Female |
| Trykenhed ref. | Sealed gauge |
| Trykområde [bar] [Maks.] | 40.00 bar |
| Trykområde [bar] [Min.] | -1.00 bar |
| Trykområde [psi] [Maks.] | 580.00 psi |
| Trykområde [psi] [Min.] | -14.50 psi |
| Tryktilslutn. std. | SAE J513 45° flare |
| Tryktilslutn. str. | 7/16-20 |
| Tryktilslutn. type | UNF |
| Tryktilslutning HEX [mm] | 27.0 mm |
| Udgang sign. | Current |
| Udgangssignal [mA] [Maks.] | 20 mA |
| Udgangssignal [mA] [Min.] | 4 mA |
| UL-klassificeret | Yes |
| Væskeberørt materiale | 304L/316L |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.074 Kilogram |
| Nettovægt | 0.062 Kilogram |
| Volume | 0.086 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255010517 |
| Proposition 65 | No significant risk |