Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P1xx, Round packard, G 1/4-A

Tryktransmitter, DST P110, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

075G4231

Tryktilslutn. type: G, Specif. nøgle: DST P110-2031-C2GB04-F

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
- FællesStift A
+ forsyningStift B
Antal pr. pakkeformat60 stk.
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektr. tilslutn. std.150.2 SERIES
Elektr. tilslutn. størrelse3 pin
Elektrisk tilslutningRound Packard Metri-Pack
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Farve på elektrisk tilslutningblack
Fejlsignalniveau21.50
GodkendelseC UL US UL RecognizedCE
Højt clip-niveau20.50
Husmateriale304L
Identisk produkt075G1289
Indeholder batterierNo
Kapsling (IP)IP69K
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.]100 °C
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.]-40 °C
Lavt clip-niveau3.80
Material DescriptionSensor DST P110-2031-C2GB04-F I/60
Medietemperaturområde [°C] [Maks.]100 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omfattet af WEEEYes
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]85 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-40 °C
Overtryk, maks. [bar]40.0 bar
Egenskab
Værdi
Overtryk, maks. [psi]580 psi
PakkeformatIndustripakke
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeFølere
ProduktnavnTryktransmitter
ProdukttypeDST P110
PulsationsdæmperNo
REACH-kandidatlistens stofferNo
Responstid, maks. [ms]2 ms
Specif. nøgleDST P110-2031-C2GB04-F
Supply voltage [V] DC [max]28.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
TEB inde i CTR ±FS [%]3.00 % RH
Tryk han/hunHan
Trykenhed ref.Sealed gauge
Trykområde [bar] [Maks.]10.00 bar
Trykområde [bar] [Min.]0.00 bar
Trykområde [psi] [Maks.]145.00 psi
Trykområde [psi] [Min.]0.00 psi
Tryktilslutn. std.ISO 1179-2
Tryktilslutn. str.1/4-A
Tryktilslutn. typeG
Tryktilslutning HEX [mm]27.0 mm
Udgang sign.Current
Udgangssignal [mA] [Maks.]20 mA
Udgangssignal [mA] [Min.]4 mA
UL-klassificeretYes
Væskeberørt materiale304L/316L

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.07 Kilogram
Nettovægt0.059 Kilogram
Volume0.086 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162943281
Proposition 65No significant risk