Danfoss logo
Pressure Transmitter, DST P110, Round Packard, Solder tube

Tryktransmitter, DST P110, 0 bar - 35 bar, 0 psi - 507.5 psi

075G4203

Tryktilslutn. type: Lodning, ODm, Tryktilslutn. str.: Lodderør, Specif. nøgle: DST P110-2536-C2EB07-0

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
- FællesStift A
+ forsyningStift B
+ udgangStift C
Antal pr. pakkeformat55 stk.
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektr. tilslutn. std.150.2 SERIES
Elektr. tilslutn. størrelse3 pin
Elektrisk tilslutningRound Packard Metri-Pack
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Farve på elektrisk tilslutningblack
GodkendelseC UL US UL RecognizedCE
Husmateriale304L
Identisk produkt075G1251
Indeholder batterierNo
Kapsling (IP)IP69K
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.]135 °C
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.]-40 °C
Material DescriptionSensor DST P110-2536-C2EB07-0 I/55
Medietemperaturområde [°C] [Maks.]135 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omfattet af WEEEYes
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]125 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-40 °C
Overtryk, maks. [bar]140.0 bar
Egenskab
Værdi
Overtryk, maks. [psi]2030 psi
PakkeformatIndustripakke
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeFølere
ProduktnavnTryktransmitter
ProdukttypeDST P110
PulsationsdæmperNo
Ratiometrisk V-forsyning [%] [Maks.]90.0 % RH
Ratiometrisk V-forsyning [%] [Min.]10.0 % RH
REACH-kandidatlistens stofferNo
Responstid, maks. [ms]2 ms
Specif. nøgleDST P110-2536-C2EB07-0
Supply voltage [V] DC5.00 V
TEB inde i CTR ±FS [%]3.00 % RH
Tryk han/hunHan
Trykenhed ref.Sealed gauge
Trykområde [bar] [Maks.]35.00 bar
Trykområde [bar] [Min.]0.00 bar
Trykområde [psi] [Maks.]507.50 psi
Trykområde [psi] [Min.]0.00 psi
Tryktilslutn. std.Til lodderør
Tryktilslutn. str.Lodderør
Tryktilslutn. typeLodning, ODm
Tryktilslutning HEX [mm]27.0 mm
Udgang sign.Ratio metric
UL-klassificeretYes
Væskeberørt materiale304L/316L

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.072 Kilogram
Nettovægt0.058 Kilogram
Volume0.175 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162704820
Proposition 65No significant risk