Tryktransmitter, DST P110, 0 bar - 20 bar, 0 psi - 290 psi
075G4183
Tryktilslutn. type: Lodning, ODm, Tryktilslutn. str.: Lodderør, Specif. nøgle: DST P110-2331-LBEB07-0
075G4183
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| - Fælles | Stift A |
| + forsyning | Stift B |
| Antal pr. pakkeformat | 55 stk. |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektr. tilslutn. std. | 150.2 SERIES |
| Elektr. tilslutn. størrelse | 3 pin |
| Elektrisk tilslutning | Round Packard Metri-Pack |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Farve på elektrisk tilslutning | Green |
| Godkendelse | C UL US UL RecognizedCE |
| Husmateriale | 304L |
| Identisk produkt | 075G1229 |
| Indeholder batterier | No |
| Kapsling (IP) | IP69K |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.] | 100 °C |
| Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.] | -40 °C |
| Material Description | Sensor DST P110-2331-LBEB07-0 I/55 |
| Medietemperaturområde [°C] [Maks.] | 100 °C |
| Medietemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
| Omfattet af WEEE | Yes |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 85 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
| Overtryk, maks. [bar] | 80.0 bar |
| Overtryk, maks. [psi] | 1160 psi |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Pakkeformat | Industripakke |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgruppe | Følere |
| Produktnavn | Tryktransmitter |
| Produkttype | DST P110 |
| Pulsationsdæmper | No |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Responstid, maks. [ms] | 2 ms |
| Specif. nøgle | DST P110-2331-LBEB07-0 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 28.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 8.00 V |
| TEB inde i CTR ±FS [%] | 2.50 % RH |
| Tryk han/hun | Han |
| Trykenhed ref. | Sealed gauge |
| Trykområde [bar] [Maks.] | 20.00 bar |
| Trykområde [bar] [Min.] | 0.00 bar |
| Trykområde [psi] [Maks.] | 290.00 psi |
| Trykområde [psi] [Min.] | 0.00 psi |
| Tryktilslutn. std. | Til lodderør |
| Tryktilslutn. str. | Lodderør |
| Tryktilslutn. type | Lodning, ODm |
| Tryktilslutning HEX [mm] | 27.0 mm |
| Udgang sign. | Current |
| Udgangssignal [mA] [Maks.] | 20 mA |
| Udgangssignal [mA] [Min.] | 4 mA |
| UL-klassificeret | Yes |
| Væskeberørt materiale | 304L/316L |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.075 Kilogram |
| Nettovægt | 0.061 Kilogram |
| Volume | 0.086 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162501665 |
| Proposition 65 | No significant risk |