Danfoss logo
DST 110 Pressure transmitter

Tryktransmitter, DST P110, 0 bar - 46 bar, 0 psi - 667 psi

075G4025

Tryktilslutn. type: UNF, Tryktilslutn. str.: 7/16-20, Specif. nøgle: DST P110-S83Q-C2BF08-0

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
- FællesStift A
+ forsyningStift B
+ udgangStift C
Antal pr. pakkeformat60 stk.
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. tilslutn. std.150.2 SERIES
Elektr. tilslutn. størrelse3 pin
Elektrisk tilslutningRound Packard Metri-Pack
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Farve på elektrisk tilslutningblack
GodkendelseCE
Højt clip-niveau92.00
Husmateriale304L
Identisk produkt075G1052
Indeholder batterierNo
Kapsling (IP)IP69K
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.]125 °C
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.]-40 °C
Lavt clip-niveau6.00
Material DescriptionSensor DST P110 Ratio(0 to 46 bar SG)
Medietemperaturområde [°C] [Maks.]135 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omfattet af WEEEYes
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]125 °C
Egenskab
Værdi
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-40 °C
Overtryk, maks. [bar]184.0 bar
Overtryk, maks. [psi]2668 psi
PakkeformatIndustripakke
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeFølere
ProduktnavnTryktransmitter
ProdukttypeDST P110
PulsationsdæmperNo
REACH-kandidatlistens stofferNo
Responstid, maks. [ms]2 ms
Specif. nøgleDST P110-S83Q-C2BF08-0
Supply voltage [V] DC5.00 V
TEB inde i CTR ±FS [%]3.00 % RH
Tryk han/hunHun
Trykenhed ref.Sealed gauge
Trykområde [bar] [Maks.]46.00 bar
Trykområde [bar] [Min.]0.00 bar
Trykområde [psi] [Maks.]667.00 psi
Trykområde [psi] [Min.]0.00 psi
Tryktilslutn. std.SAE J513 45° flare
Tryktilslutn. str.7/16-20
Tryktilslutn. typeUNF
Tryktilslutning HEX [mm]27.0 mm
Udgang sign.Ratio metric
UL-klassificeretYes
Væskeberørt materiale304L 316L

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.074 Kilogram
Nettovægt0.062 Kilogram
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428675000
Proposition 65No significant risk