Tryktransmitter, DST P110, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi
075G0003
Tryktilslutn. type: UNF, Tryktilslutn. str.: 7/16-20, Specif. nøgle: DST P110-2031-C2BF08-0
075G0003
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| - Fælles | Stift A |
| + forsyning | Stift B |
| Antal pr. pakkeformat | 64 stk. |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektr. tilslutn. std. | 150.2 SERIES |
| Elektr. tilslutn. størrelse | 3 pin |
| Elektrisk tilslutning | Round Packard Metri-Pack |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Farve på elektrisk tilslutning | black |
| Fejlsignalniveau | 21.50 |
| Godkendelse | C UL US UL RecognizedCE |
| Højt clip-niveau | 20.50 |
| Husmateriale | 304L |
| Identisk produkt | 075G0003 |
| Indeholder batterier | No |
| Kapsling (IP) | IP69K |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.] | 100 °C |
| Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.] | -40 °C |
| Lavt clip-niveau | 3.80 |
| Material Description | Sensor DST P110 mA 0-10 bar SG |
| Medietemperaturområde [°C] [Maks.] | 100 °C |
| Medietemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 85 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
| Overtryk, maks. [bar] | 40.0 bar |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Overtryk, maks. [psi] | 580 psi |
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgruppe | Følere |
| Produktnavn | Tryktransmitter |
| Produkttype | DST P110 |
| Pulsationsdæmper | No |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Responstid, maks. [ms] | 2 ms |
| Specif. nøgle | DST P110-2031-C2BF08-0 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 28.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 8.00 V |
| TEB inde i CTR ±FS [%] | 3.00 % RH |
| Tryk han/hun | Hun |
| Trykenhed ref. | Sealed gauge |
| Trykområde [bar] [Maks.] | 10.00 bar |
| Trykområde [bar] [Min.] | 0.00 bar |
| Trykområde [psi] [Maks.] | 145.00 psi |
| Trykområde [psi] [Min.] | 0.00 psi |
| Tryktilslutn. std. | SAE J513 45° flare |
| Tryktilslutn. str. | 7/16-20 |
| Tryktilslutn. type | UNF |
| Tryktilslutning HEX [mm] | 27.0 mm |
| Udgang sign. | Current |
| Udgangssignal [mA] [Maks.] | 20 mA |
| Udgangssignal [mA] [Min.] | 4 mA |
| UL-klassificeret | Yes |
| Væskeberørt materiale | 304L/316L |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.074 Kilogram |
| Nettovægt | 0.062 Kilogram |
| Volume | 0.086 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255228219 |
| Proposition 65 | No significant risk |