Tryktransmitter, DST P070, 0 bar - 30 bar, 435 psi
074G4024
Tryktilslutn. type: Lodning, ODm, Tryktilslutn. str.: Lodderør, Specif. nøgle: DST P070 MA 0-30BAR SG I/64
074G4024
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| - Fælles | Stift A |
| + forsyning | Stift B |
| Antal pr. pakkeformat | 64 stk. |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektr. tilslutn. std. | 150.2 SERIES |
| Elektr. tilslutn. størrelse | 2-benet |
| Elektrisk tilslutning | Round Packard Metri-Pack |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 7(a)7(c)-I |
| Farve på elektrisk tilslutning | black |
| Godkendelse | C UL US UL RecognizedCE |
| Højt clip-niveau | 20.50 |
| Husmateriale | 304L |
| Identisk produkt | NONE |
| Indeholder batterier | No |
| Kapsling (IP) | IP67 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.] | 125 °C |
| Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.] | -40 °C |
| Lavt clip-niveau | 3.80 |
| Material Description | Sensor DST P070 mA 0-30bar SG I/64 |
| Medietemperaturområde [°C] [Maks.] | 135 °C |
| Medietemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 85 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
| Overtryk, maks. [bar] | 60.0 bar |
| Overtryk, maks. [psi] | 870 psi |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Pakkeformat | Industripakke |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgruppe | Følere |
| Produktnavn | Tryktransmitter |
| Produkttype | DST P070 |
| Pulsationsdæmper | No |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Responstid, maks. [ms] | 2 ms |
| SCIP-dossier nr. | 8dfe6f25-e974-4313-ac51-cfbcd9bdb573 |
| SCIP-dossier produktnavn | DST P070 |
| Specif. nøgle | DST P070 MA 0-30BAR SG I/64 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 28.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 8.00 V |
| TEB inde i CTR ±FS [%] | 2.00 % RH |
| Tryk han/hun | Han |
| Trykenhed ref. | Sealed gauge |
| Trykområde [bar] [Maks.] | 30.00 bar |
| Trykområde [bar] [Min.] | 0.00 bar |
| Trykområde [psi] | 435.00 psi |
| Tryktilslutn. std. | Til lodderør |
| Tryktilslutn. str. | Lodderør |
| Tryktilslutn. type | Lodning, ODm |
| Udgang sign. | Current |
| Udgangssignal [mA] [Maks.] | 20 mA |
| Udgangssignal [mA] [Min.] | 4 mA |
| UL-klassificeret | Yes |
| Væskeberørt materiale | 304L/other |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 25 Gram |
| Nettovægt | 20 Gram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255162612 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |