Tryktransmitter, DST P070, 0 bar - 19 bar, 0 psi - 275.5 psi
074G4003
Tryktilslutn. type: Flare, Tryktilslutn. str.: 7/16-20-2B, Specif. nøgle: DST P070 RATIO 0-19BAR SG I/64
074G4003
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| - Fælles | Stift A |
| + forsyning | Stift B |
| + udgang | Stift C |
| Antal pr. pakkeformat | 64 stk. |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektr. tilslutn. std. | 150.2 SERIES |
| Elektr. tilslutn. størrelse | 3 pin |
| Elektrisk tilslutning | Round Packard Metri-Pack |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 7(a)7(c)-I |
| Farve på elektrisk tilslutning | Green |
| Godkendelse | C UL US UL RecognizedCE |
| Husmateriale | 304L |
| Identisk produkt | NONE |
| Indeholder batterier | No |
| Kapsling (IP) | IP67 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.] | 125 °C |
| Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.] | -40 °C |
| Material Description | Sensor DST P070 Ratio 0-19bar SG I/64 |
| Medietemperaturområde [°C] [Maks.] | 135 °C |
| Medietemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
| Omfattet af WEEE | No |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 85 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
| Overtryk, maks. [bar] | 57.0 bar |
| Overtryk, maks. [psi] | 827 psi |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Pakkeformat | Industripakke |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgruppe | Følere |
| Produktnavn | Tryktransmitter |
| Produkttype | DST P070 |
| Pulsationsdæmper | No |
| Ratiometrisk V-forsyning [%] [Maks.] | 90.0 % RH |
| Ratiometrisk V-forsyning [%] [Min.] | 10.0 % RH |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Responstid, maks. [ms] | 2 ms |
| SCIP-dossier nr. | 8dfe6f25-e974-4313-ac51-cfbcd9bdb573 |
| SCIP-dossier produktnavn | DST P070 |
| Specif. nøgle | DST P070 RATIO 0-19BAR SG I/64 |
| Supply voltage [V] DC | 5.00 V |
| TEB inde i CTR ±FS [%] | 2.00 % RH |
| Tryk han/hun | Hun |
| Trykenhed ref. | Sealed gauge |
| Trykområde [bar] [Maks.] | 19.00 bar |
| Trykområde [bar] [Min.] | 0.00 bar |
| Trykområde [psi] [Maks.] | 275.50 psi |
| Trykområde [psi] [Min.] | 0.00 psi |
| Tryktilslutn. std. | SAE J513 45° flare |
| Tryktilslutn. str. | 7/16-20-2B |
| Tryktilslutn. type | Flare |
| Udgang sign. | Ratio metric |
| UL-klassificeret | Yes |
| Væskeberørt materiale | 304L/other |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.025 Kilogram |
| Nettovægt | 0.02 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255134442 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |