Danfoss logo
Pressure Transmitter, DST P070, Ground packard, green, Solder tube

Tryktransmitter, DST P070, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

074G4001

Tryktilslutn. type: Lodning, ODm, Tryktilslutn. str.: Lodderør, Specif. nøgle: DST P070 RATIO 0-10BAR SG I/64

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
- FællesStift A
+ forsyningStift B
+ udgangStift C
Antal pr. pakkeformat64 stk.
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektr. tilslutn. std.150.2 SERIES
Elektr. tilslutn. størrelse3 pin
Elektrisk tilslutningRound Packard Metri-Pack
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul7(a)7(c)-I
Farve på elektrisk tilslutningGreen
GodkendelseC UL US UL RecognizedCE
Husmateriale304L
Identisk produkt074G2001
Indeholder batterierNo
Kapsling (IP)IP67
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.]125 °C
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.]-40 °C
Material DescriptionSensor DST P070 Ratio 0-10bar SG I/64
Medietemperaturområde [°C] [Maks.]135 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omfattet af WEEENo
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]85 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-40 °C
Overtryk, maks. [bar]30.0 bar
Overtryk, maks. [psi]435 psi
Egenskab
Værdi
PakkeformatIndustripakke
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeFølere
ProduktnavnTryktransmitter
ProdukttypeDST P070
PulsationsdæmperNo
Ratiometrisk V-forsyning [%] [Maks.]90.0 % RH
Ratiometrisk V-forsyning [%] [Min.]10.0 % RH
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Responstid, maks. [ms]2 ms
SCIP-dossier nr.8dfe6f25-e974-4313-ac51-cfbcd9bdb573
SCIP-dossier produktnavnDST P070
Specif. nøgleDST P070 RATIO 0-10BAR SG I/64
Supply voltage [V] DC5.00 V
TEB inde i CTR ±FS [%]2.00 % RH
Tryk han/hunHan
Trykenhed ref.Sealed gauge
Trykområde [bar] [Maks.]10.00 bar
Trykområde [bar] [Min.]0.00 bar
Trykområde [psi] [Maks.]145.00 psi
Trykområde [psi] [Min.]0.00 psi
Tryktilslutn. std.Til lodderør
Tryktilslutn. str.Lodderør
Tryktilslutn. typeLodning, ODm
Udgang sign.Ratio metric
UL-klassificeretYes
Væskeberørt materiale304L/other

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.025 Kilogram
Nettovægt0.02 Kilogram
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715255094708
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm