Tryktransmitter, AKS 33, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi
060G2156
Elektrisk tilslutning: Kabel, Tryktilslutn. type: NPT, Tryktilslutn. str.: 1/4-18, Specif. nøgle: AKS 33-DH31-D1EC04-0
060G2156
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| - Fælles | Sort |
| + forsyning | Brun |
| Antal pr. pakkeformat | 8 stk. |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Egensikker | Nej |
| Elektr. tilslutn. komment. | Skærmet |
| Elektrisk tilslutning | Kabel |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Godkendelse | ATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC |
| Godkendelsesstandard | 6967179E227388E31024 |
| Højt clip-niveau | 22.40 |
| Indeholder batterier | No |
| InspectionText | AKS33 Transmisor de presion |
| Just. nulpunkt/span | Nej |
| Kabel | 196.00 in |
| Kabellængde [m] | 5.000 m |
| Kapsling (IP) | IP67 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.] | 40 °C |
| Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.] | -30 °C |
| Kompenseret temperaturinterval [°F] [Maks.] | 104 °F |
| Kompenseret temperaturinterval [°F] [Min.] | -22 °F |
| Lavt clip-niveau | 3.60 |
| Linearitetsafvigelse BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| Material Description | AKS 33 K�LETR. -1...12 BAR 1/4 NPT,MA/KA |
| Medietemperaturområde [°C] [Maks.] | 85 °C |
| Medietemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
| Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 185 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Membran | Nej |
| Nøjagtighed, Max. ±FS | 0.80 % RH |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Nøjagtighed, typ. ±FS | 0.3 % RH |
| Omfattet af WEEE | Yes |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 85 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 185 °F |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -40 °F |
| Overtryk, maks. [bar] | 33.0 bar |
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgruppe | Følere |
| Produktnavn | Tryktransmitter |
| Produkttype | AKS 33 |
| Pulsationsdæmper | No |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Responstid, maks. [ms] | 4 ms |
| SCIP-dossier nr. | 5d3ddba9-4ab7-49e8-8c1e-73e8e21d0b89 |
| SCIP-dossier produktnavn | Sensor AKS 33 |
| Specif. nøgle | AKS 33-DH31-D1EC04-0 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| Tryk han/hun | Han |
| Trykenhed ref. | Sealed gauge |
| Trykområde [bar] [Maks.] | 12.00 bar |
| Trykområde [bar] [Min.] | -1.00 bar |
| Trykområde [psi] [Maks.] | 174.00 psi |
| Trykområde [psi] [Min.] | -14.50 psi |
| Tryktilslutn. std. | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Tryktilslutn. str. | 1/4-18 |
| Tryktilslutn. type | NPT |
| Udgang sign. | Current |
| Udgangssignal [mA] [Maks.] | 20 mA |
| Udgangssignal [mA] [Min.] | 4 mA |
| UL-klassificeret | Yes |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.448 Kilogram |
| Nettovægt | 0.377 Kilogram |
| Volume | 1.281 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422163497 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |