Tryktransmitter, AKS 32, 13.8 bar
027X0107
Trykområde [bar]: 13.8
027X0107
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 1 stk. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Material Description | AKS 32 1-5VDC 0-200PSIA 1/4"1/8"NPT PG9 |
| Pakkeformat | Enkeltpakke |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Regionally specified kits |
| Produktnavn | Tryktransmitter |
| Produkttype | AKS 32 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Trykenhed ref. | Absolute |
| Trykområde[bar] | 13.80 bar |
| UL-klassificeret | Yes |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.39 Kilogram |
| Nettovægt | 0.24 Kilogram |
| Volume | 2.612 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428490542 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |