Danfoss logo
Pressure transmitter, PG 9, G 1/4-18 NPT

Tryktransmitter, AKS 32, 0 bar - 6.89 bar

027X0106

Trykområde [bar]: 0 - 6.89

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat1 stk.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Material DescriptionAKS 32 1-5VDC 0-100PSIA 1/4"1/8"NPT PG9
PakkeformatEnkeltpakke
Egenskab
Værdi
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeRegionally specified kits
ProduktnavnTryktransmitter
ProdukttypeAKS 32
REACH-kandidatlistens stofferNo
Trykenhed ref.Gauge (relative)
Trykområde [bar] [Maks.]6.89 bar
Trykområde [bar] [Min.]0.00 bar
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.38 Kilogram
Nettovægt0.23 Kilogram
Volume2.612 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428490528
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm