Danfoss logo
Pressure transmitter, M12 x 1, 7-16/20 UNF female

Tryktransmitter, AKS 3000, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

060G6798

Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: UNF, Tryktilslutn. str.: 7/16-20, Specif. nøgle: AKS 3000-2031-E3BF08-0

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
- forsyningStift 3
+ forsyningStift 1
Antal pr. pakkeformat20 stk.
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EgensikkerNej
Elektr. tilslutn. han/hunHan
Elektr. tilslutn. std.IEC 61076-2-101
Elektr. tilslutn. størrelse4 pin
Elektrisk tilslutningM12 x 1
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
GodkendelseC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Godkendelsesstandard6967179E227388E31024
Højt clip-niveau22.40
Indeholder batterierNo
Just. nulpunkt/spanNej
Kapsling (IP)IP67
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.]40 °C
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.]-30 °C
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Maks.]104 °F
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Min.]-22 °F
Lavt clip-niveau3.60
Linearitetsafvigelse BFSL ±FS [%]0.50 % RH
Material DescriptionSensor AKS 3000-2031-E3BF08-0
Medietemperaturområde [°C] [Maks.]85 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.]185 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
MembranNej
Nøjagtighed, Max. ±FS2.00 % RH
Nøjagtighed, typ. ±FS1.0 % RH
Egenskab
Værdi
Omfattet af WEEEYes
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]85 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]185 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-40 °F
Overtryk, maks. [bar]33.0 bar
PakkeformatMultipak
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeFølere
ProduktnavnTryktransmitter
ProdukttypeAKS 3000
PulsationsdæmperNo
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Responstid, maks. [ms]4 ms
SCIP-dossier nr.442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353
SCIP-dossier produktnavnSensor AKS 3000
Specif. nøgleAKS 3000-2031-E3BF08-0
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Tryk han/hunHun
Trykenhed ref.Sealed gauge
Trykområde [bar] [Maks.]10.00 bar
Trykområde [bar] [Min.]0.00 bar
Trykområde [psi] [Maks.]145.00 psi
Trykområde [psi] [Min.]0.00 psi
Tryktilslutn. noteFlare 1/4 tommer m/ ventilåbner
Tryktilslutn. std.ISO 8434-1
Tryktilslutn. str.7/16-20
Tryktilslutn. typeUNF
Tryktilslutning HEX [mm]17.0 mm
Udgang sign.Current
Udgangssignal [mA] [Maks.]20 mA
Udgangssignal [mA] [Min.]4 mA
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.12 Kilogram
Nettovægt0.103 Kilogram
Volume0.235 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428657389
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm