Tryktransmitter, AKS 3000, -1 bar - 30 bar, -14.5 psi - 426.69 psi
060G3718
Elektrisk tilslutning: Kabel, Tryktilslutn. type: NPT, Tryktilslutn. str.: 1/4-18, Specif. nøgle: AKS 3000-N331-DAEC04-0
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: AKS 3000 / AKS 3050, AKS 3000 / AKS 3050, AKS 3000 / AKS 3050
060G3718
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| - Fælles | Sort |
| + forsyning | Brun |
| Antal pr. pakkeformat | 8 stk. |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Egensikker | Nej |
| Elektr. tilslutn. komment. | Skærmet, med adapter |
| Elektrisk tilslutning | Kabel |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Godkendelse | ATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC |
| Godkendelsesstandard | 6967179E227388E31024 |
| Højt clip-niveau | 22.40 |
| Indeholder batterier | No |
| Just. nulpunkt/span | Nej |
| Kabel | 79.00 in |
| Kabellængde [m] | 2.000 m |
| Kapsling (IP) | IP67 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.] | 80 °C |
| Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.] | 0 °C |
| Kompenseret temperaturinterval [°F] [Maks.] | 176 °F |
| Kompenseret temperaturinterval [°F] [Min.] | 32 °F |
| Lavt clip-niveau | 3.60 |
| Linearitetsafvigelse BFSL ±FS [%] | 0.50 % RH |
| Material Description | AKS3000 0...30kg/cm2 1/4"NPT,PANSE |
| Medietemperaturområde [°C] [Maks.] | 85 °C |
| Medietemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
| Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 185 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Membran | Nej |
| Nøjagtighed, Max. ±FS | 2.00 % RH |
| Nøjagtighed, typ. ±FS | 1.0 % RH |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Omfattet af WEEE | Yes |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 85 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 185 °F |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -40 °F |
| Overtryk, maks. [kg/cm2] | 60 kg/cm² |
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgruppe | Følere |
| Produktnavn | Tryktransmitter |
| Produkttype | AKS 3000 |
| Pulsationsdæmper | No |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Responstid, maks. [ms] | 4 ms |
| SCIP-dossier nr. | 442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353 |
| SCIP-dossier produktnavn | Sensor AKS 3000 |
| Specif. nøgle | AKS 3000-N331-DAEC04-0 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| Tryk han/hun | Han |
| Trykenhed ref. | Sealed gauge |
| Trykområde [bar] [Maks.] | 30.00 bar |
| Trykområde [bar] [Min.] | -1.00 bar |
| Trykområde [kg/cm2] [Maks.] | 30 kg/cm² |
| Trykområde [kg/cm2] [Min.] | -1 kg/cm² |
| Trykområde [psi] [Maks.] | 426.69 psi |
| Trykområde [psi] [Min.] | -14.50 psi |
| Tryktilslutn. std. | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Tryktilslutn. str. | 1/4-18 |
| Tryktilslutn. type | NPT |
| Udgang sign. | Current |
| Udgangssignal [mA] [Maks.] | 20 mA |
| Udgangssignal [mA] [Min.] | 4 mA |
| UL-klassificeret | Yes |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.317 Kilogram |
| Nettovægt | 0.269 Kilogram |
| Volume | 1.274 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423194001 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |