Danfoss logo
Pressure transmitter, cable, adapter, 1/4-18 NPT

Tryktransmitter, AKS 3000, -1 bar - 10 bar, -14.5 psi - 142 psi

060G3717

Elektrisk tilslutning: Kabel, Tryktilslutn. type: NPT, Tryktilslutn. str.: 1/4-18, Specif. nøgle: AKS 3000-N831-DAEC04-0
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: AKS 3000 / AKS 3050, AKS 3000 / AKS 3050, AKS 3000 / AKS 3050

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
- FællesSort
+ forsyningBrun
Antal pr. pakkeformat8 stk.
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EgensikkerNej
Elektr. tilslutn. komment.Skærmet, med adapter
Elektrisk tilslutningKabel
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
GodkendelseATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Godkendelsesstandard6967179E227388E31024
Højt clip-niveau22.40
Indeholder batterierNo
Just. nulpunkt/spanNej
Kabel79.00 in
Kabellængde [m]2.000 m
Kapsling (IP)IP67
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.]40 °C
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.]-30 °C
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Maks.]104 °F
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Min.]-22 °F
Lavt clip-niveau3.60
Linearitetsafvigelse BFSL ±FS [%]0.50 % RH
Material DescriptionAKS3000 0...10kg/cm2 1/4"NPT,PANSE
Medietemperaturområde [°C] [Maks.]85 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.]185 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
MembranNej
Nøjagtighed, Max. ±FS2.00 % RH
Nøjagtighed, typ. ±FS1.0 % RH
Egenskab
Værdi
Omfattet af WEEEYes
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]85 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]185 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-40 °F
Overtryk, maks. [kg/cm2]33 kg/cm²
PakkeformatMultipak
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeFølere
ProduktnavnTryktransmitter
ProdukttypeAKS 3000
PulsationsdæmperNo
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Responstid, maks. [ms]4 ms
SCIP-dossier nr.442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353
SCIP-dossier produktnavnSensor AKS 3000
Specif. nøgleAKS 3000-N831-DAEC04-0
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Tryk han/hunHan
Trykenhed ref.Sealed gauge
Trykområde [bar] [Maks.]10.00 bar
Trykområde [bar] [Min.]-1.00 bar
Trykområde [kg/cm2] [Maks.]10 kg/cm²
Trykområde [kg/cm2] [Min.]-1 kg/cm²
Trykområde [psi] [Maks.]142.00 psi
Trykområde [psi] [Min.]-14.50 psi
Tryktilslutn. std.ANSI/ASME B1.20.1
Tryktilslutn. str.1/4-18
Tryktilslutn. typeNPT
Udgang sign.Current
Udgangssignal [mA] [Maks.]20 mA
Udgangssignal [mA] [Min.]4 mA
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.313 Kilogram
Nettovægt0.269 Kilogram
Volume1.33 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702423193998
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm