Danfoss logo
RD79_069G501016

Kølemiddelfordeler, RD 79, 16 stk., 1 1/8 in, 1/4 in, 12.4 mm

069G501016

Typebetegnelse: RD79-L12,4-J16, Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODM, Tilgangsstørrelse [in]: 1 1/8 in, Afgangsstørrelse [in]: 1/4 in, Antal huller: 16, Maks. driftstryk [bar]: 49, Dysestørrelse [mm]: 12.4
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: RD

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Afgangsstørrelse [in]1/4 in
Antal huller16 stk.
Antal pr. pakkeformat6 stk.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dysestørrelse [mm]12.40 mm
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
GodkendelseUL
Husstørrelse79
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Maks. Arbejdstryk [psig]711 psig
Maks. driftstryk [bar]49.0 bar
Material DescriptionRD79-L12,4-J16 Ref. Distributor I/6
Egenskab
Værdi
PakkeformatIndustripakke
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeVæskefordeler
ProduktnavnKølemiddelfordeler
ProdukttypeRD 79
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.b7488640-0768-47c3-b4aa-4f0946b9a5dd
SCIP-dossier produktnavnRD79 -2
Tilgangsstørrelse [in]1 1/8 in
Tilslutningstype, tilgangLodde, ODM
TypebetegnelseRD79-L12,4-J16
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.86 Kilogram
Nettovægt0.86 Kilogram
Volume0.93 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702422049531
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm