Danfoss logo
RD49_069G300210

Kølemiddelfordeler, RD 49, 10 stk., 7/8 in, 1/4 in, 8 mm

069G300210

Typebetegnelse: RD49-K08-J10, Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODM, Tilgangsstørrelse [in]: 7/8 in, Afgangsstørrelse [in]: 1/4 in, Antal huller: 10, Maks. driftstryk [bar]: 49, Dysestørrelse [mm]: 8
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: RD

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Afgangsstørrelse [in]1/4 in
Antal huller10 stk.
Antal pr. pakkeformat15 stk.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dysestørrelse [mm]8.00 mm
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
GodkendelseUL
Husstørrelse49
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Maks. Arbejdstryk [psig]711 psig
Maks. driftstryk [bar]49.0 bar
Material DescriptionRD49-K08-J10 Ref. Distributor I/15
Egenskab
Værdi
PakkeformatIndustripakke
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeVæskefordeler
ProduktnavnKølemiddelfordeler
ProdukttypeRD 49
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.d0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5
SCIP-dossier produktnavnRD 21-62 -1
Tilgangsstørrelse [in]7/8 in
Tilslutningstype, tilgangLodde, ODM
TypebetegnelseRD49-K08-J10
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.356 Kilogram
Nettovægt0.356 Kilogram
Volume0.465 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702422043485
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm