Kølemiddelfordeler, RD 49, 14 stk., 5/8 in, 8 mm
069G2563
Typebetegnelse: RD49-J08-B14, Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODM, Tilgangsstørrelse [in]: 5/8 in, Antal huller: 14, Maks. driftstryk [bar]: 49, Dysestørrelse [mm]: 8
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: RD
069G2563
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Afgangsstørrelse [mm] | 6.00 mm |
| Antal huller | 14 stk. |
| Antal pr. pakkeformat | 15 stk. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dysestørrelse [mm] | 8.00 mm |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Godkendelse | UL |
| Husstørrelse | 49 |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 711 psig |
| Maks. driftstryk [bar] | 49.0 bar |
| Material Description | RD49-J08-B14 Ref. Distributor I/15 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Pakkeformat | Industripakke |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Væskefordeler |
| Produktnavn | Kølemiddelfordeler |
| Produkttype | RD 49 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | d0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5 |
| SCIP-dossier produktnavn | RD 21-62 -1 |
| Tilgangsstørrelse [in] | 5/8 in |
| Tilslutningstype, tilgang | Lodde, ODM |
| Typebetegnelse | RD49-J08-B14 |
| UL-klassificeret | Yes |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 342.179 Gram |
| Nettovægt | 342.073 Gram |
| Volume | 0.482 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428245142 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |