Danfoss logo
Refrigerant distributor, RD49 069G2338

Kølemiddelfordeler, RD 49, 8 stk., 8 mm

069G2337

Typebetegnelse: RD49-C08-H08, Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODM, Antal huller: 8, Maks. driftstryk [bar]: 49, Dysestørrelse [mm]: 8

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Afgangsstørrelse [in]3/16 in
Antal huller8 stk.
Antal pr. pakkeformat15 stk.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dysestørrelse [mm]8.00 mm
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
GodkendelseUL
Husstørrelse49
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Maks. Arbejdstryk [psig]711 psig
Maks. driftstryk [bar]49.0 bar
Material DescriptionRD49-C08-H08 Ref. distributor I/15
Egenskab
Værdi
PakkeformatIndustripakke
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeVæskefordeler
ProduktnavnKølemiddelfordeler
ProdukttypeRD 49
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.39694a6a-4da9-4d0b-8aaa-c9c95930b238
SCIP-dossier produktnavnRD 21-49
Tilgangsstørrelse [mm]22.00 mm
Tilslutningstype, tilgangLodde, ODM
TypebetegnelseRD49-C08-H08
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.416 Kilogram
Nettovægt0.383 Kilogram
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702424286637