Kølemiddelfordeler, RD 21, 3 stk., 3/16 in, 5 mm
069G2335
Typebetegnelse: RD21-A05-H03, Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODM, Afgangsstørrelse [in]: 3/16 in, Antal huller: 3, Maks. driftstryk [bar]: 49, Dysestørrelse [mm]: 5
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: RD
069G2335
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Afgangsstørrelse [in] | 3/16 in |
| Antal huller | 3 stk. |
| Antal pr. pakkeformat | 24 stk. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dysestørrelse [mm] | 5.00 mm |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Godkendelse | UL |
| Husstørrelse | 21 |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 711 psig |
| Maks. driftstryk [bar] | 49.0 bar |
| Material Description | RD21-A05-H03 Ref. distributor I/24 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Pakkeformat | Industripakke |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Væskefordeler |
| Produktnavn | Kølemiddelfordeler |
| Produkttype | RD 21 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | 39694a6a-4da9-4d0b-8aaa-c9c95930b238 |
| SCIP-dossier produktnavn | RD 21-49 |
| Tilgangsstørrelse [mm] | 12.00 mm |
| Tilslutningstype, tilgang | Lodde, ODM |
| Typebetegnelse | RD21-A05-H03 |
| UL-klassificeret | Yes |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.062 Kilogram |
| Nettovægt | 0.041 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 1.23 Liter |
| EAN/UPC | 5702424286613 |