Kølemiddelfordeler, RD 42, 13 stk., 1/2 in, 3/16 in, 6 mm
069G2334
Typebetegnelse: RD42-H06-H13, Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODM, Tilgangsstørrelse [in]: 1/2 in, Afgangsstørrelse [in]: 3/16 in, Antal huller: 13, Maks. driftstryk [bar]: 49, Dysestørrelse [mm]: 6
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: RD
069G2334
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Afgangsstørrelse [in] | 3/16 in |
| Antal huller | 13 stk. |
| Antal pr. pakkeformat | 15 stk. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dysestørrelse [mm] | 6.00 mm |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Godkendelse | UL |
| Husstørrelse | 42 |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 711 psig |
| Maks. driftstryk [bar] | 49.0 bar |
| Material Description | RD42-H06-H13 Ref. distributor I/15 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Pakkeformat | Industripakke |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Væskefordeler |
| Produktnavn | Kølemiddelfordeler |
| Produkttype | RD 42 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | 39694a6a-4da9-4d0b-8aaa-c9c95930b238 |
| SCIP-dossier produktnavn | RD 21-49 |
| Tilgangsstørrelse [in] | 1/2 in |
| Tilslutningstype, tilgang | Lodde, ODM |
| Typebetegnelse | RD42-H06-H13 |
| UL-klassificeret | Yes |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.23 Kilogram |
| Nettovægt | 0.206 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 0.911 Liter |
| EAN/UPC | 5702424286538 |