Kølemiddelfordeler, RD 79, 24 stk., 9 mm
069G2318
Typebetegnelse: RD79-L09-J24, Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODM, Antal huller: 24, Maks. driftstryk [bar]: 49, Dysestørrelse [mm]: 9
069G2318
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Afgangsstørrelse [in] | 1/4 in |
| Antal huller | 24 stk. |
| Antal pr. pakkeformat | 6 stk. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dysestørrelse [mm] | 9.00 mm |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Godkendelse | UL |
| Husstørrelse | 79 |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 711 psig |
| Maks. driftstryk [bar] | 49.0 bar |
| Material Description | RD79-L09-J24 Ref. Distributor I/6 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Pakkeformat | Industripakke |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Væskefordeler |
| Produktnavn | Kølemiddelfordeler |
| Produkttype | RD 79 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | b7488640-0768-47c3-b4aa-4f0946b9a5dd |
| SCIP-dossier produktnavn | RD79 -2 |
| Tilgangsstørrelse [in] | 1 1/8 in |
| Tilslutningstype, tilgang | Lodde, ODM |
| Typebetegnelse | RD79-L09-J24 |
| UL-klassificeret | Yes |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 860.43 Gram |
| Nettovægt | 860.18 Gram |
| Volume | 1.273 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428245951 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |