Kølemiddelfordeler, RD 33, 6 stk., 6 mm
069G201006
Typebetegnelse: RD33-J06-J06, Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODM, Antal huller: 6, Maks. driftstryk [bar]: 49, Dysestørrelse [mm]: 6
069G201006
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Afgangsstørrelse [in] | 1/4 in |
| Antal huller | 6 stk. |
| Antal pr. pakkeformat | 24 stk. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dysestørrelse [mm] | 6.00 mm |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Godkendelse | UL |
| Husstørrelse | 33 |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 711 psig |
| Maks. driftstryk [bar] | 49.0 bar |
| Material Description | RD33-J06-J06 Ref. Distributor I/24 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Pakkeformat | Industripakke |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Væskefordeler |
| Produktnavn | Kølemiddelfordeler |
| Produkttype | RD 33 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | d0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5 |
| SCIP-dossier produktnavn | RD 21-62 -1 |
| Tilgangsstørrelse [in] | 5/8 in |
| Tilslutningstype, tilgang | Lodde, ODM |
| Typebetegnelse | RD33-J06-J06 |
| UL-klassificeret | Yes |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 151 Gram |
| Nettovægt | 138.04 Gram |
| Volume | 0.306 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422042198 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |