Danfoss logo
69G distributer

Kølemiddelfordeler, RD 33, 8 stk., 6 mm

069G101308

Typebetegnelse: RD33-A06-A08, Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODM, Antal huller: 8, Maks. driftstryk [bar]: 49, Dysestørrelse [mm]: 6

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Afgangsstørrelse [mm]5.00 mm
Antal huller8 stk.
Antal pr. pakkeformat24 stk.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dysestørrelse [mm]6.00 mm
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
GodkendelseUL
Husstørrelse33
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Maks. Arbejdstryk [psig]711 psig
Maks. driftstryk [bar]49.0 bar
Material DescriptionRD33-A06-A08 Ref. Distributor I/24
Egenskab
Værdi
PakkeformatIndustripakke
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeVæskefordeler
ProduktnavnKølemiddelfordeler
ProdukttypeRD 33
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.29b5503a-3731-47ab-a65e-118b60655a8e
SCIP-dossier produktnavnRD 33-49 -1
Tilgangsstørrelse [mm]12.00 mm
Tilslutningstype, tilgangLodde, ODM
TypebetegnelseRD33-A06-A08
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt148.12 Gram
Nettovægt144.04 Gram
Volume0.12 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702422024248
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm