Danfoss logo
RD33_069G101004

Kølemiddelfordeler, RD 33, 4 stk., 6 mm

069G101004

Typebetegnelse: RD33-H06-J04, Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODM, Antal huller: 4, Maks. driftstryk [bar]: 49, Dysestørrelse [mm]: 6

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Afgangsstørrelse [in]1/4 in
Antal huller4 stk.
Antal pr. pakkeformat24 stk.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dysestørrelse [mm]6.00 mm
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
GodkendelseUL
Husstørrelse33
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Maks. Arbejdstryk [psig]711 psig
Maks. driftstryk [bar]49.0 bar
Material DescriptionRD33-H06-J04 Ref. Distributor I/24
Egenskab
Værdi
PakkeformatIndustripakke
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeVæskefordeler
ProduktnavnKølemiddelfordeler
ProdukttypeRD 33
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.d0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5
SCIP-dossier produktnavnRD 21-62 -1
Tilgangsstørrelse [in]1/2 in
Tilslutningstype, tilgangLodde, ODM
TypebetegnelseRD33-H06-J04
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt100.12 Gram
Nettovægt100.04 Gram
Volume0.3 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702422027041
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm