Micro Channel varmeveksler, MCHE D2400-R, Industripakke
021U2128
Nominel kapacitet R410A [kW]: 50, Designtryk [MPa]: 1, Temperaturområde [°C]: -40 - 110
021U2128
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Afgangstilslutning | Lodde, ODF |
| Antal pr. pakkeformat | 16 stk. |
| Antal rør [stk.] | 100 |
| Anvendelsesområde | Freecooling |
| Designtryk [MPa] | 1.0 MPa |
| Designtryk [psig] | 145 psig |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftsklar | Nej |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Finne pitch [mm] | 1.20 mm |
| Flow | Enkeltflow |
| Godkendelse | UL |
| Godkendelses filnavn | SA33862 |
| Husets materiale | Aluminium |
| Indeholder batterier | No |
| Intern volumen [cm3] | 10900.000 cm³ |
| Intern volumen [tommer3] | 665.2 in³ |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Kølemidler | 30% PG |
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 145 psig |
| Maks. driftstryk [bar] | 10.0 bar |
| Material Description | MCHE Rad 32X2X6 DF9001 I/16 |
| Monteringsbarmateriale | Aluminium |
| Nominel kap.kond [IMP] | Lufthastighed = 492 fod/min.Ambient temp.=32 °FGlycol 30%Inlet temp.=59 °FMedia: water/glycolOutlet temp.=50 °F |
| Nominel kap.kond [SI] | Lufthastighed = 2,5 m/sAmbient temp.=0 °CGlycol 30%Inlet temp.=15 °CMedia: water/glycolOutlet temp.=10 °C |
| Nominel kapacitet R410A [kW] | 50.00 kW |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Nominel kapacitet R410A [TR] | 14.20 TR |
| Omgivelsestemp. under drift [°C] [maks.] | 72 °C |
| Omgivelsestemp. under drift [°C] [min.] | -40 °C |
| Omgivelsestemp. under drift [°F] [maks.] | 162 °F |
| Omgivelsestemp. under drift [°F] [min.] | -40 °F |
| Pakkeformat | Industripakke |
| Product line | Micro Channel Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Varmevekslere |
| Produktnavn | Micro Channel varmeveksler |
| Produkttilbehør | Nej |
| Produkttype | MCHE D2400-R |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Spoledybde [mm] | 32.0 mm |
| Spoledybde [tommer] | 1.26 in |
| Spolehøjde [mm] | 1025.9 mm |
| Spolehøjde [tommer] | 40.39 in |
| Spolelængde [mm] | 1870.5 mm |
| Spolelængde [tommer] | 73.640 in |
| Temperaturområde [°C] [Maks.] | 110 °C |
| Temperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 230 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | 104 °F |
| Tilslutningsmateriale | aluminium |
| Tilslutningstype, tilgang | Lodde, ODF |
| Typebetegnelse | MCHE |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Varenummer | DF9001 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 31.556 Kilogram |
| Nettovægt | 25.182 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162732953 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |