Micro Channel varmeveksler, MCHE D2000-C, Multipak
021U1305
Nominel kapacitet R410A [kW]: 60.3, Designtryk [MPa]: 4.5, Temperaturområde [°C]: -40 - 121
021U1305
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Afgangsstørrelse [in] | 7/8 in |
| Afgangsstørrelse [mm] | 22.20 mm |
| Afgangstilslutning | Lodde, ODF |
| Antal pr. pakkeformat | 15 stk. |
| Antal rør [stk.] | 102 |
| Anvendelsesområde | Køler |
| Designtryk [MPa] | 4.5 MPa |
| Designtryk [psig] | 653 psig |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftsklar | Nej |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Finne pitch [mm] | 1.10 mm |
| Flow | Enkeltflow |
| Fluidagruppe | 12 |
| Godkendelse | EACPEDUL |
| Husets materiale | Aluminium |
| Identisk produkt | 021U2100 |
| Indeholder batterier | No |
| Intern volumen [cm3] | 6100.000 cm³ |
| Intern volumen [tommer3] | 372.0 in³ |
| Kategori | III |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Kølemidler | R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR513BR514AR515AR515BR600a |
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 653 psig |
| Maks. driftstryk [bar] | 45.0 bar |
| Material Description | MCHE Cond 25.4X2X20 DF0321E PEDIII M/15 |
| Monteringsbarmateriale | Aluminium |
| Nominel kap.kond [IMP] | Lufthastighed = 492 fod/min.Ambient temp.=95 °FDelta t=21.6 °FSubcooling=9 °F |
| Nominel kap.kond [SI] | Lufthastighed = 2,5 m/sAmbient temp.=35 °CDelta t=12 °CSubcooling=5 °C |
| Nominel kapacitet R410A [kW] | 60.30 kW |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Nominel kapacitet R410A [TR] | 17.15 TR |
| Omgivelsestemp. under drift [°C] [maks.] | 72 °C |
| Omgivelsestemp. under drift [°C] [min.] | -40 °C |
| Omgivelsestemp. under drift [°F] [maks.] | 162 °F |
| Omgivelsestemp. under drift [°F] [min.] | -40 °F |
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | Micro Channel Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Varmevekslere |
| Produktnavn | Micro Channel varmeveksler |
| Produkttilbehør | Nej |
| Produkttype | MCHE D2000-C |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Spoledybde [mm] | 25.4 mm |
| Spoledybde [tommer] | 1.00 in |
| Spolehøjde [mm] | 1058.3 mm |
| Spolehøjde [tommer] | 41.67 in |
| Spolelængde [mm] | 2000.0 mm |
| Spolelængde [tommer] | 78.740 in |
| Temperature range [°C] [max] | 121 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 250 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Tilgangsstørrelse [in] | 1 in |
| Tilgangsstørrelse [mm] | 25.40 mm |
| Tilslutningsmateriale | Kobber |
| Tilslutningstype, tilgang | Lodde, ODF |
| Typebetegnelse | D2000-C |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| UL-klassificeret | Yes |
| Varenummer | DF0321E |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 42.133 Kilogram |
| Nettovægt | 29.295 Kilogram |
| Volume | 123.143 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162599488 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |