Danfoss logo
 021U1298, 021U1530

Micro Channel varmeveksler, MCHE D1900-C, Multipak

021U1298

Nominel kapacitet R410A [kW]: 50.7, Designtryk [MPa]: 4.5, Temperaturområde [°C]: -40 - 121

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Afgangsstørrelse [in]7/8 in
Afgangsstørrelse [mm]22.20 mm
AfgangstilslutningLodde, ODF
Antal pr. pakkeformat8 stk.
Antal rør [stk.]142
AnvendelsesområdeKølerKølingAir Conditioning
Designtryk [MPa]4.5 MPa
Designtryk [psig]653 psig
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarNej
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Finne pitch [mm]1.10 mm
FlowEnkeltflow
Fluidagruppe12
GodkendelseEACPEDUL
Godkendelses filnavnCE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-ASA33862ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130
Husets materialeAluminium
Identisk produkt021U1530
Indeholder batterierNo
Intern volumen [cm3]3490.000 cm³
Intern volumen [tommer3]213.0 in³
KategoriII
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR513BR514AR515AR515BR600a
Maks. Arbejdstryk [psig]653 psig
Maks. driftstryk [bar]45.0 bar
Material DescriptionMCHE Cond 25.4X1.3X26 DF0101E PEDII M/8
MonteringsbarmaterialeAluminium
Nominel kap.kond [IMP]Lufthastighed = 492 fod/min.Ambient temp.=95 °FDelta t=21.6 °FSubcooling=9 °F
Nominel kap.kond [SI]Lufthastighed = 2,5 m/sAmbient temp.=35 °CDelta t=12 °CSubcooling=5 °C
Egenskab
Værdi
Nominel kapacitet R410A [kW]50.70 kW
Nominel kapacitet R410A [TR]14.42 TR
Omgivelsestemp. under drift [°C] [maks.]72 °C
Omgivelsestemp. under drift [°C] [min.]-40 °C
Omgivelsestemp. under drift [°F] [maks.]162 °F
Omgivelsestemp. under drift [°F] [min.]-40 °F
PakkeformatMultipak
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnMicro Channel varmeveksler
ProdukttilbehørNej
ProdukttypeMCHE D1900-C
REACH-kandidatlistens stofferNo
Spoledybde [mm]25.4 mm
Spoledybde [tommer]1.00 in
Spolehøjde [mm]1362.9 mm
Spolehøjde [tommer]53.66 in
Spolelængde [mm]1274.0 mm
Spolelængde [tommer]50.160 in
Temperature range [°C] [max]121 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]250 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Tilgangsstørrelse [in]7/8 in
Tilgangsstørrelse [mm]22.20 mm
TilslutningsmaterialeKobber
Tilslutningstype, tilgangLodde, ODF
TypebetegnelseD1900-C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL-klassificeretYes
VarenummerDF0101E

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt26.136 Kilogram
Nettovægt24 Kilogram
Volume99.024 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162525807
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm