Danfoss logo
021U1304

Micro Channel varmeveksler, MCHE D1600-C, Multipak

021U1304

Nominel kapacitet R410A [kW]: 20.3, Designtryk [MPa]: 4.5, Temperaturområde [°C]: -40 - 121

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Afgangsstørrelse [in]1/2 in
Afgangsstørrelse [mm]12.70 mm
AfgangstilslutningLodde, ODF
Antal pr. pakkeformat8 stk.
Antal rør [stk.]65
AnvendelsesområdeKølingAir Conditioning
Designtryk [MPa]4.5 MPa
Designtryk [psig]653 psig
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarNej
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Finne pitch [mm]1.10 mm
FlowEnkeltflow
Fluidagruppe12
GodkendelseEACPEDUL
Godkendelses filnavnCE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-ASA33862ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130
Husets materialeAluminium
Identisk produkt021U1536
Indeholder batterierNo
Intern volumen [cm3]840.000 cm³
Intern volumen [tommer3]51.3 in³
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR513BR514AR515AR515BR600a
Maks. Arbejdstryk [psig]653 psig
Maks. driftstryk [bar]45.0 bar
Material DescriptionMCHE Cond 16X1.3X16 DF0161E M/8
MonteringsbarmaterialeAluminium
Nominel kap.kond [IMP]Lufthastighed = 492 fod/min.Ambient temp.=95 °FDelta t=21.6 °FSubcooling=9 °F
Nominel kap.kond [SI]Lufthastighed = 2,5 m/sAmbient temp.=35 °CDelta t=12 °CSubcooling=5 °C
Nominel kapacitet R410A [kW]20.30 kW
Egenskab
Værdi
Nominel kapacitet R410A [TR]5.77 TR
Omgivelsestemp. under drift [°C] [maks.]72 °C
Omgivelsestemp. under drift [°C] [min.]-40 °C
Omgivelsestemp. under drift [°F] [maks.]162 °F
Omgivelsestemp. under drift [°F] [min.]-40 °F
PakkeformatMultipak
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnMicro Channel varmeveksler
ProdukttilbehørNej
ProdukttypeMCHE D1600-C
REACH-kandidatlistens stofferNo
Spoledybde [mm]16.0 mm
Spoledybde [tommer]0.63 in
Spolehøjde [mm]639.1 mm
Spolehøjde [tommer]25.16 in
Spolelængde [mm]1300.0 mm
Spolelængde [tommer]51.180 in
Temperature range [°C] [max]121 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]250 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Tilgangsstørrelse [in]1/2 in
Tilgangsstørrelse [mm]12.70 mm
TilslutningsmaterialeKobber
Tilslutningstype, tilgangLodde, ODF
TypebetegnelseD1600-C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL-klassificeretYes
VarenummerDF0161E

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt8.366 Kilogram
Nettovægt7.2 Kilogram
Volume48.965 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162541746
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm